DICHTOMATIK V-ring FKM, design S

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0067021550
0067021551
0067021552
0067021553
0067024376
0067026255
0067026256
0067027482
0067027704
0067034855
0067034911
0067034912
0067034913
0067034917
0067035611
0067035952
0067036043
0067036044
0067036554
0067036556
0067037062
0067037426
0067037456
0067037457
0067037458
0067037460
0067037461
0067037952
0067038226
0067042591
0067057013
0067059658
0067062146
0067062147
0067062149
0067062150
0067062151
0067062152
0067062153
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. d'arbre d
(Ø)
Tarif douanier poids
(kg)
Diamètre extérieur D
(mm)
Largeur
(mm)
Épaisseur s
(mm)
Diamètre intérieur d
(mm)
Numéro d'article du tarif douanier
1 5 jours 38 - 430.0146139.53684879090
1 5 jours 78 - 830.028415.511.37284879090
1 5 jours 63 - 680.0168139.55884879090
1 5 jours 105 - 1150.041131813.19984879090
1 5 jours 155 - 1650.0816020.51514484879090
1 5 jours 17.5 - 190.001227.75.61684879090
1 5 jours 9.5 - 11.50.001157.75.6984879090
1 5 jours 135 - 1450.051401813.112684879090
1 5 jours 6.5 - 80.001105.23.9684879090
1 5 jours 68 - 730.027515.511.36384879090
1 5 jours 33 - 360.023910.57.93184879090
1 5 jours 43 - 480.0150139.54084879090
1 5 jours 48 - 530.0155139.54584879090
1 5 jours 53 - 580.0159139.54984879090
1 5 jours 98 - 1050.0310215.511.39084879090
1 5 jours 175 - 1850.0917820.51516284879090
1 5 jours 165 - 1750.0916920.51515384879090
1 5 jours 195 - 2100.119620.51518084879090
1 5 jours 24 - 270.0013010.57.92284879090
1 5 jours 58 - 630.0164139.55484879090
1 5 jours 19 - 210.0012610.57.91884879090
1 5 jours 185 - 1950.118720.51517184879090
1 5 jours 73 - 780.027915.511.36784879090
1 5 jours 83 - 8808815.511.37684879090
1 5 jours 88 - 930.039315.511.38184879090
1 5 jours 93 - 980.039715.511.38584879090
1 5 jours 115 - 1250.051221813.110884879090
1 5 jours 125 - 1350.051311813.111784879090
1 5 jours 29 - 310.0013510.57.92784879090
1 5 jours 27 - 290.0013310.57.92584879090
1 5 jours 145 - 1550.061491813.113584879090
1 5 jours 36 - 380.014210.57.93484879090
1 5 jours 4.5 - 5.5085.23.9440169300
1 5 jours 5.5 - 6.50.00195.23.9584879090
1 5 jours 11.5 - 13.50.00116.57.75.610.584879090
1 5 jours 13.5 - 15.50.00118.57.75.612.584879090
1 5 jours 15.5 - 17.50.001207.75.61484879090
1 5 jours 21 - 240.0012810.57.92084879090
1 5 jours 31 - 330.0013710.57.92984879090

Loading...

  1. 1

Informations de base

Conception S Unité de Tarif douanier poids kg Standard DIN 3760
Type Joint d'arbre axial Tarif douanier poids pro 1 Matériau de construction FKM (anciennement FPM)
Tarif douanier, pays d'origine TW

Assistance technique