DICHTOMATIK V-ring NBR, design L

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0049425899
0049427134
0049427135
0049428138
0049428139
0049430634
0049430635
0049430636
0049430637
0049430638
0049432207
0049432208
0049432209
0049432260
0049432261
0049432262
0049432263
0049433653
0049433654
0049437613
0049437614
0049441019
0049446133
0067046234
0067076115
0067079420
0067123592
0067123593
0067123594
0067123595
0067123596
0067165112
0067166758
0067167544
0067167585
0067197262
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. d'arbre d
(Ø)
Tarif douanier poids
(kg)
Diamètre extérieur D
(mm)
Standard Diamètre intérieur d
(mm)
Tarif douanier, pays d'origine
1 5 jours 125 - 1350.02123.5DIN 3760117TW
1 5 jours 475 - 5100.06456.5DIN 3777450TW
1 5 jours 335 - 3650.04321.5DIN 3774315TW
1 5 jours 185 - 1950.02177.5DIN 3769171TW
1 5 jours 210 - 2330.03204.5DIN 3772198TW
1 5 jours 625 - 6750.08606.5DIN 3781600TW
1 5 jours 135 - 1450.02132.5DIN 3766126TW
1 5 jours 115 - 1250.02114.5DIN 3764108TW
1 5 jours 285 - 3100.04276.5DIN 3760270TW
1 5 jours 540 - 5750.07501.5DIN 3779495TW
1 5 jours 440 - 4750.06411.5DIN 3776405TW
1 5 jours 385 - 4100.05366.5DIN 3775360TW
1 5 jours 165 - 1750.02159.5DIN 3768153TW
1 5 jours 260 - 2850.03253.5DIN 3773247TW
1 5 jours 155 - 1650.02150.5DIN 3760144TW
1 5 jours 365 - 3850.05343.5DIN 3760337TW
1 5 jours 195 - 2100.02188.5DIN 3770182TW
1 5 jours 145 - 1550.02141.5DIN 3767135TW
1 5 jours 410 - 4400.05388.5DIN 3760382TW
1 5 jours 105 - 1150.01105.5DIN 376099TW
1 5 jours 233 - 2600.03231.5DIN 3760225TW
1 5 jours 175 - 1850.03168.5DIN 3760162TW
1 5 jours 575 - 6250.11546.5DIN 3780540TW
1 5 jours 510 - 5400.06478.5DIN 3778472TW
1 5 jours 1175 - 122501096.5DIN 37651090IT
1 5 jours 975 - 10250916.5DIN 3761910IT
1 5 jours 675 - 7100.09636.5DIN 3782630IT
1 5 jours 740 - 7750711.5DIN 3784705IT
1 5 jours 775 - 8250751.5DIN 3785745CH
1 5 jours 825 - 8750791.5DIN 3786785IT
1 5 jours 875 - 9250831.5DIN 3787825DE
1 5 jours 925 - 9750871.5DIN 3788865CH
1 5 jours 1025 - 10750961.5DIN 3762955DE
1 5 jours 710 - 7400676.5DIN 3783670IT
1 5 jours 1075 - 112501006.5DIN 37631000CH
1 5 jours 310 - 3350.04298.5DIN 3760292TW

Loading...

  1. 1

Informations de base

Conception L Unité de Tarif douanier poids kg Largeur(mm) 10.5
Type Joint d'arbre axial Épaisseur s(mm) 6 Tarif douanier poids pro 1
Matériau de construction NBR Numéro d'article du tarif douanier 40169300

Assistance technique