Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. d'arbre d (Ø) | Tarif douanier poids (kg) | Diamètre extérieur D (mm) | Largeur (mm) | Standard | Épaisseur s (mm) | Diamètre intérieur d (mm) | Tarif douanier, pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 jours | 145 - 155 | 0.04 | 149 | 12.8 | DIN 3760 | 7.9 | 135 | TW | ||
1 | 5 jours | 48 - 53 | 0.01 | 55 | 9 | DIN 3760 | 5.5 | 45 | TW | ||
1 | 5 jours | 165 - 175 | 0.07 | 169 | 14.5 | DIN 3780 | 9 | 153 | TW | ||
1 | 5 jours | 98 - 105 | 0.02 | 102 | 11 | DIN 3760 | 6.8 | 90 | TW | ||
1 | 5 jours | 390 - 430 | 0.44 | 390 | 25 | DIN 3806 | 14.3 | 360 | TW | ||
1 | 5 jours | 210 - 235 | 0.25 | 228 | 25 | DIN 3760 | 14.3 | 198 | TW | ||
1 | 5 jours | 175 - 185 | 0.07 | 178 | 14.5 | DIN 3784 | 9 | 162 | TW | ||
1 | 5 jours | 68 - 73 | 0.02 | 75 | 11 | DIN 3816 | 6.8 | 63 | TW | ||
1 | 5 jours | 73 - 78 | 0.02 | 79 | 11 | DIN 3819 | 6.8 | 67 | TW | ||
1 | 5 jours | 93 - 98 | 0.02 | 97 | 11 | DIN 3826 | 6.8 | 85 | TW | ||
1 | 5 jours | 83 - 88 | 0.02 | 88 | 11 | DIN 3823 | 6.8 | 76 | TW | ||
1 | 5 jours | 430 - 480 | 0.55 | 435 | 25 | DIN 3760 | 14.3 | 405 | IT | ||
1 | 5 jours | 17.5 - 19 | 0.001 | 22 | 5.5 | DIN 3783 | 3.4 | 16 | TW | ||
1 | 5 jours | 24 - 27 | 0.001 | 30 | 7.5 | DIN 3795 | 4.7 | 22 | TW | ||
1 | 5 jours | 58 - 63 | 0.01 | 64 | 9 | DIN 3760 | 5.5 | 54 | TW | ||
1 | 5 jours | 290 - 310 | 0.34 | 300 | 25 | DIN 3800 | 14.3 | 270 | TW | ||
1 | 5 jours | 235 - 265 | 0.2 | 255 | 25 | DIN 3760 | 14.3 | 225 | IT | ||
1 | 5 jours | 190 - 210 | 0.24 | 210 | 25 | DIN 3792 | 14.3 | 180 | TW | ||
1 | 5 jours | 365 - 390 | 0.46 | 367 | 25 | DIN 3803 | 14.3 | 337 | IT | ||
1 | 5 jours | 38 - 43 | 0.02 | 46 | 9 | DIN 3760 | 5.5 | 36 | TW | ||
1 | 5 jours | 105 - 115 | 0.03 | 113 | 12.8 | DIN 3760 | 7.9 | 99 | TW | ||
1 | 5 jours | 78 - 83 | 0.02 | 84 | 11 | DIN 3760 | 6.8 | 72 | TW | ||
1 | 5 jours | 195 - 210 | 0.08 | 196 | 14.5 | DIN 3790 | 9 | 180 | TW | ||
1 | 5 jours | 9.5 - 11.5 | 0.001 | 15 | 5.5 | DIN 3761 | 3.4 | 9 | TW | ||
1 | 5 jours | 63 - 68 | 0.01 | 68 | 9 | DIN 3760 | 5.5 | 58 | TW | ||
1 | 5 jours | 88 - 93 | 0.02 | 93 | 11 | DIN 3760 | 6.8 | 81 | TW | ||
1 | 5 jours | 27 - 29 | 0.001 | 33 | 7.5 | DIN 3797 | 4.7 | 25 | TW | ||
1 | 5 jours | 125 - 135 | 0.04 | 131 | 12.8 | DIN 3760 | 7.9 | 117 | TW | ||
1 | 5 jours | 185 - 195 | 0.08 | 187 | 14.5 | DIN 3787 | 9 | 171 | TW | ||
1 | 5 jours | 19 - 21 | 0.001 | 26 | 7.5 | DIN 3791 | 4.7 | 18 | TW | ||
1 | 5 jours | 530 - 580 | 0.59 | 525 | 25 | DIN 3811 | 14.3 | 495 | TW | ||
1 | 5 jours | 310 - 335 | 0.37 | 322 | 25 | DIN 3802 | 14.3 | 292 | TW | ||
1 | 5 jours | 480 - 530 | 0.6 | 480 | 25 | DIN 3809 | 14.3 | 450 | IT | ||
1 | 5 jours | 580 - 630 | 0.7 | 570 | 25 | DIN 3813 | 14.3 | 540 | IT | ||
1 | 5 jours | 265 - 290 | 0.3 | 277 | 25 | DIN 3796 | 14.3 | 247 | TW | ||
1 | 5 jours | 4.5 - 5.5 | 0.001 | 8 | 3.7 | DIN 3808 | 2.4 | 4 | TW | ||
1 | 5 jours | 43 - 48 | 0.01 | 50 | 9 | DIN 3807 | 5.5 | 40 | TW | ||
1 | 5 jours | 135 - 145 | 0.04 | 140 | 12.8 | DIN 3772 | 7.9 | 126 | TW | ||
1 | 5 jours | 29 - 31 | 0.001 | 35 | 7.5 | DIN 3799 | 4.7 | 27 | TW | ||
1 | 5 jours | 155 - 165 | 0.06 | 160 | 14.5 | DIN 3760 | 9 | 144 | TW | ||
1 | 5 jours | 15.5 - 17.5 | 0.001 | 20 | 5.5 | DIN 3777 | 3.4 | 14 | TW | ||
1 | 5 jours | 53 - 58 | 0.01 | 59 | 9 | DIN 3810 | 5.5 | 49 | TW | ||
1 | 5 jours | 2.7 - 3.5 | 0.001 | 5.5 | 3 | DIN 3798 | 2.1 | 2.5 | TW | ||
1 | 5 jours | 5.5 - 6.5 | 0.001 | 9 | 3.7 | DIN 3812 | 2.4 | 5 | TW | ||
1 | 5 jours | 6.5 - 8 | 0.001 | 10 | 3.7 | DIN 3815 | 2.4 | 6 | TW | ||
1 | 5 jours | 8 - 9.5 | 0.001 | 11 | 3.7 | DIN 3821 | 2.4 | 7 | TW | ||
1 | 5 jours | 11.5 - 12.5 | 0.001 | 16.5 | 5.5 | DIN 3766 | 3.4 | 10.5 | TW | ||
1 | 5 jours | 13.5 - 15.5 | 0.001 | 18.5 | 5.5 | DIN 3771 | 3.4 | 12.5 | TW | ||
1 | 5 jours | 21 - 24 | 0.001 | 28 | 7.5 | DIN 3794 | 4.7 | 20 | TW | ||
1 | 5 jours | 31 - 33 | 0.001 | 37 | 7.5 | DIN 3801 | 4.7 | 29 | TW | ||
1 | 5 jours | 33 - 36 | 0.001 | 39 | 7.5 | DIN 3760 | 4.7 | 31 | TW | ||
1 | 5 jours | 36 - 38 | 0.03 | 42 | 7.5 | DIN 3804 | 4.7 | 34 | TW | ||
1 | 5 jours | 335 - 365 | 0.38 | 345 | 25 | DIN 3760 | 14.3 | 315 | TW |
Loading...
Conception | A | Unité de Tarif douanier poids | kg | Type | Joint d'arbre axial |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier poids pro | 1 | Matériau de construction | FKM (anciennement FPM) | Numéro d'article du tarif douanier | 84879090 |
Configurer
Propriétés de base
Diam. d'arbre d(Ø)
Tarif douanier poids(kg)
Diamètre extérieur D(mm)
Largeur(mm)
Standard
Épaisseur s(mm)
Diamètre intérieur d(mm)
Tarif douanier, pays d'origine
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles