Anneau gamma DICHTOMATIK NBR, design 02

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0067174080
0067174169
0067174170
0067174171
0067174172
0067174173
0067174174
0067174175
0067174176
0067174177
0067174178
0067174179
0067174180
0067174182
0067174183
0067174184
0067174186
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tarif douanier poids
(kg)
Diamètre extérieur D
(mm)
Largeur
(mm)
Diamètre intérieur d
(mm)
1 5 jours 0.009484.530
1 5 jours 0.00532415
1 5 jours 0.00534417
1 5 jours 0.00637420
1 5 jours 0.00742425
1 5 jours 0.011534.535
1 5 jours 0.012584.540
1 5 jours 0.013634.545
1 5 jours 0.025725.550
1 5 jours 0.027775.555
1 5 jours 0.03825.560
1 5 jours 0.032875.565
1 5 jours 0.034925.570
1 5 jours 0.041025.580
1 5 jours 0.0381075.585
1 5 jours 0.0431125.590
1 5 jours 0.0481225.5100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -40:: 100 Matériau du boîtier Tôle acier revêtue emboutie SAE 1008 Conception 02
Unité de Tarif douanier poids kg Standard DIN 3760 Matériel d'étanchéité NBR
Type Joint d'arbre axial Tarif douanier poids pro 1 Matériau de construction NBR
Numéro d'article du tarif douanier 40169300 Tarif douanier, pays d'origine TW

Assistance technique