Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R900536192 |
R900536194 |
R900536195 |
R900536199 |
R900536200 |
R900536201 |
R900536202 |
R900536204 |
R900536206 |
R900536207 |
R900536211 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Code type | Poids du tarif douanier (kg) | Taille nominale côté plaque | Variante de fonction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
326.51 € | 1 | 5 jours | HSZ 06 A601-3X/M00 | 1.04 | 06 | 601 | ||
326.51 € | 1 | 5 jours | HSZ 06 A603-3X/M00 | 1.04 | 06 | 603 | ||
454.17 € | 1 | 5 jours | HSZ 06 A604-3X/M00 | 1.04 | 06 | 604 | ||
326.51 € | 1 | 5 jours | HSZ 06 A608-3X/M00 | 1.04 | 06 | 608 | ||
454.17 € | 1 | 5 jours | HSZ 06 A609-3X/M00 | 1.06 | 06 | 609 | ||
454.17 € | 1 | 5 jours | HSZ 06 A610-3X/M00 | 1.04 | 06 | 610 | ||
454.17 € | 1 | 5 jours | HSZ 06 A611-3X/M00 | 1.04 | 06 | 611 | ||
478.68 € | 1 | 5 jours | HSZ 10 A601-3X/M00 | 2.04 | 10 | 601 | ||
478.68 € | 1 | 5 jours | HSZ 10 A603-3X/M00 | 2.06 | 10 | 603 | ||
478.68 € | 1 | 5 jours | HSZ 10 A604-3X/M00 | 2.24 | 10 | 604 | ||
478.68 € | 1 | 5 jours | HSZ 10 A608-3X/M00 | 2.06 | 10 | 608 |
Loading...
Hauteur de plaque(mm) | 40.5 | Unité de poids du tarif douanier | kg | Sorte | Plaque intermédiaire |
---|---|---|---|---|---|
Taille nominale côté appareil | 10 | Type de connexion | Raccordement du Interrupteur | Type | HSZ |
Motif de trous côté appareil | A | Série d'appareils | 3X | Tarif douanier poids pro | 1 |
Motif de trous sur le côté de la plaque | A | Numéro d'article du tarif douanier | 84819000 | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Matériau d'étanchéité | NBR |
Configurer
Propriétés de base
Code type
Poids du tarif douanier(kg)
Taille nominale côté plaque
Variante de fonction
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles