Cordon d'étanchéité rond DICHTOMATIK NBR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0067020520
0067020521
0067020522
0067020523
0067020525
0067020526
0067020527
0067020528
0067020529
0067020530
0067020531
0067020532
0067020533
0067020536
0067020540
0067020542
0067020543
0067020544
0067020545
0067020546
0067020547
0067020548
0067020549
0067020550
0067059561
0067093304
0067118510
0067180205
0067180206
0067180207
0067180208
0067180209
0067187728
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tarif douanier — poids
(kg)
Tarif douanier — poids par Numéro de tarif douanier Épaisseur s
(mm)

9.97 €

5 5 jours 0.021400700004

12.67 €

5 5 jours 0.0291400700005

12.67 €

5 5 jours 0.0331400829005.33

16.97 €

5 5 jours 0.0411400829006

20.18 €

5 5 jours 0.0551400829007

20.38 €

5 5 jours 0.0741400829008

20.55 €

5 5 jours 0.0811400829008.4

22.42 €

5 5 jours 0.0921400829009

23.43 €

2 5 jours 0.11214008290010

23.80 €

2 5 jours 0.14114008290011

24.75 €

5 5 jours 0.16614008290012

27.18 €

2 5 jours 0.19214008290013

31.18 €

2 5 jours 0.2511004008290015

46.33 €

2 5 jours 0.4211004008290020

15.48 €

5 5 jours 0.0371400829005.7

7.52 €

5 5 jours 0.0081400700002.4

11.43 €

5 5 jours 0.0241400700004.5

29.82 €

2 5 jours 0.2211004008290014

18.48 €

5 5 jours 0.051400700006.5

13.45 €

5 5 jours 0.0371400829005.5

9.48 €

5 5 jours 0.0121400700003.2

21.43 €

5 5 jours 0.0661400829007.5

20.77 €

5 5 jours 0.0871400700008.5

18.27 €

5 5 jours 0.046100400829006.35

23.10 €

5 5 jours 0.1021400829009.5

3.82 €

5 5 jours 0.0071400700001.55

7.07 €

5 5 jours 0.0061400700002

6.28 €

5 5 jours 0.0041400700001.78

7.67 €

5 5 jours 0.0081400700002.5

8.15 €

5 5 jours 0.011400700003

9.85 €

5 5 jours 0.0161400700003.5

9.85 €

5 5 jours 0.0171400700003.53

7.78 €

5 5 jours 0.0091400700002.62

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dureté Shore 70 Tarif douanier — unité de poids kg Plage de température de/à(°C) -30 à +100
Type Cordon d'étanchéité rond Tarif douanier — pays d'origine DE Matériau de construction NBR
Couleur de base Noir

Assistance technique