Demi-anneaux élastiques SEEGER, type H pour arbres

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
320H11
320H15
H3-BLS
H5-BLS
H6-BLS
H7-BLS
H8-BLC
H9-BLS
H10-BLS
H12-BLS
H13-BLS
H17-BLS
H18A003-TAS
H20-BLS
H40-BLS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Profondeur de gorge t
(mm)
Diamètre d'arbre d1
(mm)
Laize b env.
(mm)
Tarif douanier - poids
(kg)
Largeur min. de gorge m
(mm)
Diamètre de gorge d2
(mm)
Longueur de collier n
(mm)
Tolérance d3 sur diamètre intérieur Épaisseur s
(mm)
Tolérance s sur épaisseur
(mm)
Diamètre intérieur d3
(mm)

-

100 5 jours 0.5111.80.291.1101.5±0.181-0.069.65

-

100 5 jours 0.7152.10.461.113.62.1±0.181-0.0613.2

0.05 €

200 5 jours 0.3530.90.020.442.31±0.060.4-0.052.18

0.05 €

200 5 jours 0.551.20.060.6441.5±0.080.6-0.053.8

0.06 €

200 5 jours 0.561.30.090.7451.5±0.080.7-0.054.8

0.08 €

200 5 jours 0.571.40.130.8561.5±0.080.8-0.055.8

0.05 €

200 5 jours 0.581.60.160.8571.5±0.180.8-0.056.8

0.06 €

200 5 jours 0.591.70.221.181.5±0.181-0.067.8

0.06 €

200 5 jours 0.5101.70.261.191.5±0.181-0.068.75

0.08 €

100 5 jours 0.55121.90.341.110.91.7±0.181-0.0610.55

0.09 €

100 5 jours 0.61320.391.111.81.8±0.181-0.0611.4

0.14 €

100 5 jours 0.8172.250.551.115.42.4±0.181-0.0614.9

0.17 €

100 5 jours 0.85182.30.671.316.32.6±0.181.2-0.0615.8

0.17 €

100 5 jours 0.95202.550.911.318.12.9±0.181.2-0.0617.55

0.20 €

100 5 jours 2404.95.051.85366±0.391.75-0.0635.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tarif douanier — unité de poids kg type H Tarif douanier — poids par 1000
Matériau de construction Acier à ressort Numéro de tarif douanier 73182100 Tarif douanier — pays d'origine DE

Assistance technique