Circlips SEEGER, DIN 5417, type SP pour roulements à rouleaux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SP30-BLS
SP32-BLS
SP35-BLS
SP37-BLS
SP40A501-PRS
SP44A501-PRS
SP47A501-PRS
SP50A501-PRS
SP52A501-S
SP62A501-PRS
SP65A501-PRS
SP68A501-PRS
SP72A501-PRS
SP75A501-PRS
SP80A501-PRS
SP85A501-PRS
SP90A501-PRS
SP95A501-PRS
SP100A501-PRS
SP110A501-PRS
SP120A501-PRS
SP130A501-PRS
SP150A501-PRS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Ouverture e de l'anneau, env.
(mm)
Largeur radiale max. b
(mm)
Tarif douanier - poids
(kg)
Rayon r
(mm)
Diamètre de gorge d2
(mm)
Tolérance d3 sur diamètre intérieur Épaisseur s
(mm)
Diamètre intérieur d3
(mm)
Diamètre d’axe D
(mm)

0.72 €

50 5 jours 33.252.440.428.170.41.1227.430

0.34 €

50 5 jours 33.252.5260.430.150.41.1229.432

0.80 €

1000 5 jours 33.252.8840.433.170.41.1232.435

0.35 €

50 5 jours 33.253.0080.434.770.41.123437

0.37 €

50 5 jours 33.253.070.438.10.41.1237.340

-

50 5 jours 33.253.30.441.750.51.1240.944

0.46 €

50 5 jours 44.044.50.444.60.51.1243.747

0.49 €

50 5 jours 44.044.80.447.60.51.1246.750

0.51 €

50 5 jours 44.045.230.449.730.51.1248.852

0.80 €

50 5 jours 44.049.260.659.610.81.758.262

1.11 €

50 5 jours 44.049.770.662.60.81.761.265

1.12 €

50 5 jours 54.8512.160.664.820.81.763.468

1.12 €

25 5 jours 54.8513.020.668.810.81.767.472

1.22 €

25 5 jours 54.8513.640.671.830.81.770.475

1.25 €

25 5 jours 54.8514.40.676.810.81.775.480

1.42 €

25 5 jours 54.8515.440.681.810.81.780.485

1.75 €

25 5 jours 54.8523.190.786.790.82.4685.490

2.45 €

25 5 jours 54.8525.30.791.820.82.4690.495

2.08 €

25 5 jours 54.8525.80.796.812.4695.2100

2.22 €

10 5 jours 54.8528.30.7106.8112.46105.2110

4.38 €

10 5 jours 77.2155.840.7115.2112.82113.6120

5.20 €

10 5 jours 77.2166.60.7125.2212.82123.6130

1.91 €

1 5 jours 77.2169.20.7145.241.62.82142.9150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tarif douanier — unité de poids kg Norme DIN 5417 type SP
Tarif douanier — poids par 1000 Tolérance s sur épaisseur(mm) -0.1 Matériau de construction Acier à ressort
Numéro de tarif douanier 73182100 Tarif douanier — pays d'origine DE

Assistance technique