Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
320ZA 8 |
ZA1.5-BLS |
ZA2-BLS |
ZA3-BLC |
ZA4-BLC |
ZA5-BLC |
ZA6-BLC |
ZA7-BLC |
ZA10-BLS |
ZA12-BLC |
ZA14-BLS |
ZA16-BLS |
ZA18-BLS |
ZA20-BLS |
ZA25-BLS |
ZA30-BLS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre d'arbre d1 (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Largeur min. de gorge m (mm) | Diamètre de gorge d2 (mm) | Longueur de collier n (mm) | Force de retenue N (N) | Dentelure | Épaisseur s (mm) | Diamètre extérieur d4 (mm) | Diamètre intérieur d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 200 | 5 jours | 8 | 0.13 | 0.4 | 7.85 | 1.5 | 250 | 4 | 0.25 | 13 | 7.75 | ||
0.17 € | 200 | 5 jours | 1.5 | 0.04 | 0.4 | 1.4 | 1 | 100 | 3 | 0.25 | 6 | 1.4 | ||
0.15 € | 200 | 5 jours | 2 | 0.05 | 0.4 | 1.9 | 1 | 150 | 3 | 0.25 | 6.5 | 1.85 | ||
0.15 € | 200 | 5 jours | 3 | 0.08 | 0.4 | 2.9 | 1 | 200 | 4 | 0.25 | 8 | 2.8 | ||
0.14 € | 200 | 5 jours | 4 | 0.08 | 0.4 | 3.9 | 1 | 220 | 4 | 0.25 | 9 | 3.8 | ||
0.14 € | 200 | 5 jours | 5 | 0.09 | 0.4 | 4.9 | 1 | 230 | 4 | 0.25 | 10 | 4.8 | ||
0.14 € | 200 | 5 jours | 6 | 0.118 | 0.4 | 5.9 | 1.5 | 240 | 4 | 0.25 | 11 | 5.8 | ||
0.14 € | 200 | 5 jours | 7 | 0.13 | 0.4 | 6.9 | 1.5 | 250 | 5 | 0.25 | 12 | 6.8 | ||
0.11 € | 200 | 5 jours | 10 | 0.253 | 0.6 | 9.85 | 1.5 | 320 | 6 | 0.3 | 16 | 9.75 | ||
0.15 € | 100 | 5 jours | 12 | 0.3 | 0.6 | 11.85 | 1.5 | 350 | 6 | 0.3 | 18 | 11.7 | ||
0.14 € | 100 | 5 jours | 14 | 0.376 | 0.6 | 13.8 | 1.5 | 400 | 6 | 0.3 | 20.5 | 13.7 | ||
0.22 € | 100 | 5 jours | 16 | 0.774 | 1 | 15.8 | 2 | 700 | 8 | 0.4 | 24.5 | 15.6 | ||
0.22 € | 100 | 5 jours | 18 | 0.916 | 1 | 17.8 | 2 | 850 | 8 | 0.4 | 27 | 17.6 | ||
0.29 € | 100 | 5 jours | 20 | 1.122 | 1 | 19.75 | 2 | 950 | 8 | 0.5 | 29 | 19.5 | ||
0.37 € | 100 | 5 jours | 25 | 1.42 | 1 | 24.75 | 2 | 1100 | 8 | 0.5 | 34 | 24.5 | ||
0.40 € | 100 | 5 jours | 30 | 1.78 | 1 | 29.75 | 2 | 1300 | 8 | 0.5 | 40 | 29.5 |
Loading...
Tarif douanier — unité de poids | kg | type | ZA | Tarif douanier — poids par | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de construction | Acier à ressort | Numéro de tarif douanier | 73182100 | Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre d'arbre d1(mm)
Tarif douanier - poids(kg)
Largeur min. de gorge m(mm)
Diamètre de gorge d2(mm)
Longueur de collier n(mm)
Force de retenue N(N)
Dentelure
Épaisseur s(mm)
Diamètre extérieur d4(mm)
Diamètre intérieur d3(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles