Anneaux de retenue élastique SEEGER, type G pour arbres sans rainure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
320G18
320G 3
320G 9
G4-BLS
G5-BLC
G6-BLC
G10-BLC
G12-BLC
G14-BLK
G15-BLS
G16-BLK
G25-BLS
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre d'arbre d1
(mm)
Laize b env.
(mm)
Tarif douanier - poids
(kg)
Diamètre des trous de montage
(mm)
Force de retenue N
(N)
Épaisseur s
(mm)
Hauteur d’œil max. a
(mm)
Diamètre extérieur d4
(mm)
Diamètre intérieur d3
(mm)
100 5 jours 186.64.712.57001.756.131.417.3
200 5 jours 31.40.070.9750.62.17.42.85
200 5 jours 93.30.8522301.24.718.68.65
200 5 jours 41.80.2011.21000.82.79.63.8
200 5 jours 52.20.211.31300.82.9114.75
200 5 jours 62.40.3331.417013.212.65.7
200 5 jours 103.50.9822501.24.719.69.65
100 5 jours 124.61.4823001.24.821.811.6
100 5 jours 145.42.52.23501.55.12513.5
100 5 jours 155.62.782.24001.55.126.414.5
100 5 jours 165.83.12.55001.55.627.815.4
50 5 jours 258.27.782.57501.756.641.624.15

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tarif douanier — unité de poids kg type G Tarif douanier — poids par 1000
Matériau de construction Acier à ressort Numéro de tarif douanier 73182100 Tarif douanier — pays d'origine DE

Assistance technique