Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
R901328586
Bouchon de remplissage | Goulot de remplissage | Tarif douanier - Poids(kg) | 87.5 | Unité de tarif douanier - Poids | kg |
---|---|---|---|---|---|
Variantes d'installation | Montage horizontal | Type | UPE 5 | Puissance d'entraînement KW | 4.0 |
Type de pompe | Pompes d’engrenage interne | Surveillance de huile | Huile de niveau d'huile | Support | Sans support |
Série d'appareils | 1X | Tarif douanier - poids Pro | 1 | Structure du contrôleur hydraulique | Sans structure |
Débit volumétrique maximal l/minute | 19.3 | Taille nominale de cuve en l | 23 | Tarif douanier - Numéro d'article | 84135020 |
Tarif douanier - Pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Module d'entraînement BOSCH REXROTH UPE 5, le numéro d'article est le suivant: R901328586.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R901328586.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles