Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tarif douanier - Poids (kg) | Type d'accumulateur | Tension (V/Hz) | Adaptateur d'accumulateur | Taille nominale | Type d'accumulateur | Raccordement électrique | Décharge | Bar de réglage de la pression | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,896.42 € | 1 | 5 jours | 9.54 | Pour accumulateur type vessie | DC 24 V | Avec filetage BSP G1 1/4 DN10 ; DN20 | 20 | Pour accumulateur type vessie | Sans connecteur enfichable, avec capuchon de protection | Manuel et électro-magnétique | 330 | ||
1,759.40 € | 1 | 5 jours | 6.341 | Accumulateur à membrane | DC 24 V | Avec filetage BSP G1/2 DN10 ; DN20 | 10 | Pour accumulateur à membrane | Sans connecteur enfichable, avec capuchon de protection | Manuel et électro-magnétique | 100 | ||
1,829.98 € | 1 | 5 jours | 6.2 | Accumulateur à membrane | DC 24 V | Avec filetage BSP G3/4 DN10 ; DN20 | 10 | Pour accumulateur à membrane | Sans connecteur enfichable, avec capuchon de protection | Manuel et électro-magnétique | 100 | ||
1,847.57 € | 1 | 5 jours | 6.4 | Pour accumulateur type vessie | DC 24 V | Avec filetage BSP G1 1/4 DN10 ; DN20 | 10 | Pour accumulateur à membrane | Sans connecteur enfichable, avec capuchon de protection | Manuel et électro-magnétique | 140 | ||
1,555.89 € | 1 | 5 jours | 6.22 | Accumulateur à membrane | DC 24 V | Avec filetage BSP G1/2 DN10 ; DN20 | 10 | Pour accumulateur à membrane | Sans connecteur enfichable, avec capuchon de protection | Manuel et électro-magnétique | 140 | ||
1,719.34 € | 1 | 5 jours | 6.433 | Pour accumulateur type vessie | DC 24 V | Avec filetage BSP G3/4 DN10 ; DN20 | 10 | Pour accumulateur à membrane | Sans connecteur enfichable, avec capuchon de protection | Manuel et électro-magnétique | 210 | ||
1,654.94 € | 1 | 5 jours | 6.6 | Pour accumulateur type vessie | DC 24 V | Avec filetage BSP G1 1/4 DN10 ; DN20 | 10 | Pour accumulateur à membrane | Sans connecteur enfichable, avec capuchon de protection | Manuel et électro-magnétique | 210 | ||
1,902.83 € | 1 | 5 jours | 7.3 | Pour accumulateur type vessie | DC 24 V | Avec filetage BSP G2 DN10 ; DN20 | 10 | Pour accumulateur à membrane | Sans connecteur enfichable, avec capuchon de protection | Manuel et électro-magnétique | 210 | ||
1,822.05 € | 1 | 5 jours | 6.38 | Accumulateur à membrane | DC 24 V | Avec filetage BSP G1/2 DN10 ; DN20 | 10 | Pour accumulateur à membrane | Sans connecteur enfichable, avec capuchon de protection | Manuel et électro-magnétique | 210 | ||
1,555.85 € | 1 | 5 jours | 6.42 | Accumulateur à membrane | DC 24 V | Avec filetage BSP G3/4 DN10 ; DN20 | 10 | Pour accumulateur à membrane | Sans connecteur enfichable, avec capuchon de protection | Manuel et électro-magnétique | 210 | ||
1,912.78 € | 1 | 5 jours | 6.19 | Accumulateur à membrane | DC 24 V | Avec filetage BSP G1/2 DN10 ; DN20 | 10 | Pour accumulateur à membrane | Sans connecteur enfichable, avec capuchon de protection | Manuel et électro-magnétique | 300 | ||
1,699.58 € | 1 | 5 jours | 6.2 | Pour accumulateur type vessie | DC 24 V | Avec filetage BSP G3/4 DN10 ; DN20 | 10 | Pour accumulateur type vessie | Sans connecteur enfichable, avec capuchon de protection | Manuel et électro-magnétique | 330 | ||
1,635.40 € | 1 | 5 jours | 6.661 | Pour accumulateur type vessie | DC 24 V | Avec filetage BSP G1 1/4 DN10 ; DN20 | 10 | - | Sans connecteur enfichable, avec capuchon de protection | Manuel et électro-magnétique | 330 | ||
1,928.52 € | 1 | 5 jours | 7.36 | Pour accumulateur type vessie | DC 24 V | Avec filetage BSP G2 DN10 ; DN20 | 10 | Pour accumulateur type vessie | Sans connecteur enfichable, avec capuchon de protection | Manuel et électro-magnétique | 330 | ||
1,712.31 € | 1 | 5 jours | 6.44 | Accumulateur à membrane | DC 24 V | Avec filetage BSP G1/2 DN10 ; DN20 | 10 | Pour accumulateur type vessie | Sans connecteur enfichable, avec capuchon de protection | Manuel et électro-magnétique | 330 | ||
1,709.77 € | 1 | 5 jours | 6.391 | Accumulateur à membrane | DC 24 V | Avec filetage BSP G3/4 DN10 ; DN20 | 10 | Pour accumulateur type vessie | Sans connecteur enfichable, avec capuchon de protection | Manuel et électro-magnétique | 330 | ||
2,024.12 € | 1 | 5 jours | 9.253 | Pour accumulateur type vessie | DC 24 V | Avec filetage BSP G3/4 DN10 ; DN20 | 20 | Pour accumulateur à membrane | Sans connecteur enfichable, avec capuchon de protection | Manuel et électro-magnétique | 130 | ||
1,824.29 € | 1 | 5 jours | 9.841 | Pour accumulateur type vessie | DC 24 V | Avec filetage BSP G1 1/4 DN10 ; DN20 | 20 | Pour accumulateur à membrane | Sans connecteur enfichable, avec capuchon de protection | Manuel et électro-magnétique | 210 | ||
1,936.42 € | 1 | 5 jours | 10.46 | Pour accumulateur type vessie | DC 24 V | Avec filetage BSP G2 DN10 ; DN20 | 20 | Pour accumulateur à membrane | Sans connecteur enfichable, avec capuchon de protection | Manuel et électro-magnétique | 210 | ||
1,920.20 € | 1 | 5 jours | 10.56 | Pour accumulateur type vessie | DC 24 V | Avec filetage BSP G2 DN10 ; DN20 | 20 | Pour accumulateur à membrane | Sans connecteur enfichable, avec capuchon de protection | Manuel et électro-magnétique | 250 | ||
2,208.86 € | 1 | 5 jours | 10.28 | Pour accumulateur type vessie | DC 24 V | Avec filetage BSP G2 DN10 ; DN20 | 20 | Pour accumulateur à membrane | Sans connecteur enfichable, avec capuchon de protection | Manuel et électro-magnétique | 280 | ||
2,161.05 € | 1 | 5 jours | 10.204 | Pour accumulateur type vessie | Tension en courant alternatif 230 V | Avec filetage BSP G2 DN10 ; DN20 | 20 | Pour accumulateur type vessie | Sans connecteur enfichable, avec capuchon de protection | Manuel et électro-magnétique | 330 | ||
1,947.11 € | 1 | 5 jours | 11.2 | Pour accumulateur type vessie | DC 24 V | Avec filetage BSP G2 DN10 ; DN20 | 20 | Pour accumulateur type vessie | Sans connecteur enfichable, avec capuchon de protection | Manuel et électro-magnétique | 330 | ||
2,235.62 € | 1 | 5 jours | 10.28 | Pour accumulateur type vessie | DC 24 V | Avec filetage BSP G2 DN10 ; DN20 | 20 | Pour accumulateur type vessie | Sans connecteur enfichable, avec capuchon de protection | Manuel et électro-magnétique | 350 | ||
3,015.80 € | 1 | 5 jours | 23.7 | Pour accumulateur type vessie | DC 24 V | Avec filetage BSP G2 DN30 | 30 | Pour accumulateur à membrane | Sans connecteur enfichable, avec capuchon de protection | Manuel et électro-magnétique | 210 | ||
3,108.78 € | 1 | 5 jours | 23.76 | Pour accumulateur type vessie | DC 24 V | Avec filetage BSP G2 DN30 | 30 | Pour accumulateur type vessie | Sans connecteur enfichable, avec capuchon de protection | Manuel et électro-magnétique | 330 | ||
3,193.25 € | 1 | 5 jours | 23.697 | Pour accumulateur type vessie | Tension en courant alternatif 110 V | Avec filetage BSP G2 DN30 | 30 | Pour accumulateur type vessie | Sans connecteur enfichable, avec capuchon de protection | Manuel et électro-magnétique | 330 | ||
1,220.95 € | 1 | 5 jours | 6.12 | Pour accumulateur type vessie | Aucun | Avec filetage BSP G1 1/4 DN10 ; DN20 | 10 | Pour accumulateur à membrane | - | Manuel | 100 | ||
1,233.85 € | 1 | 5 jours | 5.92 | Accumulateur à membrane | Aucun | Avec filetage BSP G1/2 DN10 ; DN20 | 10 | Pour accumulateur à membrane | - | Manuel | 100 | ||
1,239.48 € | 1 | 5 jours | 5.901 | Accumulateur à membrane | Aucun | Avec filetage BSP G3/4 DN10 ; DN20 | 10 | Pour accumulateur à membrane | - | Manuel | 100 | ||
1,259.52 € | 1 | 5 jours | 6.131 | Pour accumulateur type vessie | Aucun | Avec filetage BSP G1 1/4 DN10 ; DN20 | 10 | Pour accumulateur à membrane | - | Manuel | 140 | ||
1,403.32 € | 1 | 5 jours | 6.886 | Pour accumulateur type vessie | Aucun | Avec filetage BSP G2 DN10 ; DN20 | 10 | Pour accumulateur à membrane | - | Manuel | 140 | ||
1,260.98 € | 1 | 5 jours | 5.981 | Accumulateur à membrane | Aucun | Avec filetage BSP G1/2 DN10 ; DN20 | 10 | Pour accumulateur à membrane | - | Manuel | 140 | ||
1,343.18 € | 1 | 5 jours | 5.76 | Pour accumulateur type vessie | Aucun | Avec filetage BSP G3/4 DN10 ; DN20 | 10 | Pour accumulateur à membrane | - | Manuel | 210 | ||
1,377.89 € | 1 | 5 jours | 6.14 | Pour accumulateur type vessie | Aucun | Avec filetage BSP G1 1/4 DN10 ; DN20 | 10 | Pour accumulateur à membrane | - | Manuel | 210 | ||
1,318.77 € | 1 | 5 jours | 6.9 | Pour accumulateur type vessie | Aucun | Avec filetage BSP G2 DN10 ; DN20 | 10 | Pour accumulateur à membrane | - | Manuel | 210 | ||
1,225.62 € | 1 | 5 jours | 5.881 | Accumulateur à membrane | Aucun | Avec filetage BSP G3/4 DN10 ; DN20 | 10 | Pour accumulateur à membrane | - | Manuel | 210 | ||
1,255.31 € | 1 | 5 jours | 6.02 | Pour accumulateur type vessie | Aucun | Avec filetage BSP G3/4 DN10 ; DN20 | 10 | Pour accumulateur type vessie | - | Manuel | 330 | ||
1,267.95 € | 1 | 5 jours | 6.133 | Pour accumulateur type vessie | Aucun | Avec filetage BSP G1 1/4 DN10 ; DN20 | 10 | Pour accumulateur type vessie | - | Manuel | 330 | ||
1,356.89 € | 1 | 5 jours | 6.9 | Pour accumulateur type vessie | Aucun | Avec filetage BSP G2 DN10 ; DN20 | 10 | Pour accumulateur type vessie | - | Manuel | 330 | ||
1,336.14 € | 1 | 5 jours | 5.74 | Accumulateur à membrane | Aucun | Avec filetage BSP G1/2 DN10 ; DN20 | 10 | Pour accumulateur type vessie | - | Manuel | 330 | ||
1,288.43 € | 1 | 5 jours | 5.78 | Accumulateur à membrane | Aucun | Avec filetage BSP G3/4 DN10 ; DN20 | 10 | Pour accumulateur type vessie | - | Manuel | 330 | ||
1,185.37 € | 1 | 5 jours | 5.933 | Accumulateur à membrane | Aucun | Avec filetage BSP G1/2 DN10 ; DN20 | 10 | Pour accumulateur à membrane | - | Manuel | 210 | ||
1,424.71 € | 1 | 5 jours | 9.02 | Pour accumulateur type vessie | Aucun | Avec filetage BSP G1 1/4 DN10 ; DN20 | 20 | Pour accumulateur à membrane | - | Manuel | 210 | ||
1,456.31 € | 1 | 5 jours | 9.97 | Pour accumulateur type vessie | Aucun | Avec filetage BSP G2 DN10 ; DN20 | 20 | Pour accumulateur à membrane | - | Manuel | 210 | ||
1,410.35 € | 1 | 5 jours | 9.06 | Accumulateur à membrane | Aucun | Avec filetage BSP G1/2 DN10 ; DN20 | 20 | Pour accumulateur à membrane | - | Manuel | 210 | ||
1,781.49 € | 1 | 5 jours | 9.78 | Pour accumulateur type vessie | Aucun | Avec filetage BSP G2 DN10 ; DN20 | 20 | Pour accumulateur à membrane | - | Manuel | 240 | ||
1,544.75 € | 1 | 5 jours | 9.235 | Pour accumulateur type vessie | Aucun | Avec filetage BSP G1 1/4 DN10 ; DN20 | 20 | Pour accumulateur à membrane | - | Manuel | 250 | ||
1,547.26 € | 1 | 5 jours | 10.08 | Pour accumulateur type vessie | Aucun | Avec filetage BSP G2 DN10 ; DN20 | 20 | Pour accumulateur à membrane | - | Manuel | 270 | ||
1,735.97 € | 1 | 5 jours | 9.34 | Pour accumulateur type vessie | Aucun | Avec filetage BSP G1 1/4 DN10 ; DN20 | 20 | Pour accumulateur à membrane | - | Manuel | 300 | ||
1,519.85 € | 1 | 5 jours | 9.02 | Pour accumulateur type vessie | Aucun | Avec filetage BSP G1 1/4 DN10 ; DN20 | 20 | Pour accumulateur type vessie | - | Manuel | 330 | ||
1,459.34 € | 1 | 5 jours | 10.004 | Pour accumulateur type vessie | Aucun | Avec filetage BSP G2 DN10 ; DN20 | 20 | Pour accumulateur type vessie | - | Manuel | 330 | ||
2,535.66 € | 1 | 5 jours | 23.25 | Pour accumulateur type vessie | Aucun | Avec filetage BSP G2 DN30 | 30 | Pour accumulateur à membrane | - | Manuel | 210 | ||
2,569.37 € | 1 | 5 jours | 23.77 | Pour accumulateur type vessie | Aucun | Avec filetage BSP G2 DN30 | 30 | Pour accumulateur type vessie | - | Manuel | 330 |
Loading...
Soupape de limitation de pression | Soupape de surpression, homologuée (avec marquage CE) | Unité de tarif douanier - Poids | kg | Type à filetage de connexion | Filetage BSP (ISO 228 partie 1) |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Type à raccordement sur tuyau | Type | ABZSS | Série d'appareils | 3X |
Tarif douanier - Numéro d’article | 84812010 | Tarif douanier - Poids par | 1 | Tarif douanier - Pays d'origine | DE |
Matériau d'étanchéité | FKM |
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier - Poids(kg)
Type d'accumulateur
Tension (V/Hz)
Adaptateur d'accumulateur
Taille nominale
Type d'accumulateur
Raccordement électrique
Décharge
Bar de réglage de la pression
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles