Indicateur de colmatage HYDAC VD (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1289691
303155
303156
303157
303162
303163
305932
306839
307611
312038
317057
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Conception de l'indicateur de colmatage Tarif douanier - Poids
(kg)
Tarif douanier - Numéro d’article Réglage de la pression par défaut de l'indicateur de colmatage (bar)

515.38 €

1 5 jours LE0.2902680802.5

213.85 €

1 5 jours B0.109902680802

213.85 €

1 5 jours B0.109902680805

213.85 €

1 5 jours B0.109902680808

213.85 €

1 5 jours BM0.109902680805

213.85 €

1 5 jours BM0.112902680808

37.23 €

1 5 jours A0.087902690000

320.00 €

1 5 jours C0.206902680805

320.00 €

1 5 jours C0.208902680808

320.00 €

1 5 jours C0.204902680802

515.38 €

1 5 jours LE0.197902680805

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de tarif douanier - Poids kg Pression de service maximale (bar) 420 Type de connexion AG
Type VD Taille de connexion G1/2 Tarif douanier - Poids par 1
Tarif douanier - Pays d'origine DE Matériau d'étanchéité NBR

Assistance technique