Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0295050005 |
70295060005 |
72710080001 |
72710120001 |
72720160001 |
72720200001 |
72720240001 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas | Poids du tarif douanier (kg) | Composants individuels | Résistance min. à la traction (kN) | Résistance moyenne à la traction (kN) | Largeur sur maillon intérieur b2 (mm) | Diamètre d’axe d2 (mm) | Largeur interne (pouce) b1 (Pouce) | Largeur intérieure b1 (mm) | Résistance minimale à la traction TSUBAKI (kN) | Résistance minimale à la traction ISO (kN) | Pas (pouce) p (Pouce) | Type | Diamètre de rouleau d1 (mm) | Longueur d’axe a1 (mm) | Longueur max. d’axe a2 (mm) | Hauteur de maillon g (mm) | Désignation fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.74 € | 5 | 5 jours | 8 | 0.194 | A, B, E, C | 5 | 5.8 | 4.5 | 2.3 | - | 3 | 5 | 4.4 | - | 05B-1 | 5 | 7.6 | 8.5 | 7.1 | 0295050005 | ||
55.58 € | 5 | 5 jours | - | 0.453 | A, B, C, E, L, S | 9 | 9.9 | 8.32 | 3.28 | 7/32 | 5.72 | 9 | 8.9 | 3/8 | 06B-1 | 6.35 | 12.2 | 15.1 | 8.2 | - | ||
52.97 € | 5 | 5 jours | 15.8 | 0.689 | A, B, C, E, L, S | 19 | 20.9 | 12 | 4.45 | 5/16 | 7.75 | 19 | 17.8 | 1/2 | 08B-1 | 8.51 | 20.05 | 18.4 | 16.7 | - | ||
77.31 € | 5 | 5 jours | - | 1.252 | A, B, C, E, L, S | 31 | 34.1 | 15.28 | 5.72 | 7/16 | 11.68 | 31 | 28.9 | 3/4 | 12B-1 | 12.07 | 22.2 | 24.4 | 16.1 | - | ||
143.25 € | 1 | 5 jours | - | 2.789 | A, B, C, E, L, S | 70 | 77 | 25.02 | 8.28 | - | 17.02 | 70 | 60 | 1 | 16B-1 | 15.88 | 35.5 | 41.1 | 21 | - | ||
207.52 € | 5 | 5 jours | - | 3.729 | A, B, C, L, S | 98.1 | 108 | 28.36 | 10.19 | 3/4 | 19.56 | 98.1 | 95 | 1 1/4 | 20B-1 | 19.05 | 39.8 | 46.6 | 26 | 72720200001 | ||
372.92 € | 5 | 5 jours | - | 7.45 | A, B, C, L, S | 167 | 184 | 37.4 | 14.63 | 1 | 25.4 | 167 | 160 | 1 1/2 | 24B-1 | 25.4 | 53.3 | 61.7 | 33.4 | 72720240001 |
Loading...
Nombre de brins | 1 | Conception | Européen | Tarif douanier — poids par | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Unité de poids du tarif douanier | kg | Numéro de tarif douanier | 73151190 | Standard | DIN 8187/ISO 606, type européen |
Nombre de rangées | 1 | Modèle série | BS GT4 WINNER | Désignation matériau | Acier au carbone |
Tarif douanier — pays d'origine | JP | Matériau de construction | Acier | Entretien requis | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Pas
Poids du tarif douanier(kg)
Composants individuels
Résistance min. à la traction(kN)
Résistance moyenne à la traction(kN)
Largeur sur maillon intérieur b2(mm)
Diamètre d’axe d2(mm)
Largeur interne (pouce) b1(Pouce)
Largeur intérieure b1(mm)
Résistance minimale à la traction TSUBAKI(kN)
Résistance minimale à la traction ISO(kN)
Pas (pouce) p(Pouce)
Type
Diamètre de rouleau d1(mm)
Longueur d’axe a1(mm)
Longueur max. d’axe a2(mm)
Hauteur de maillon g(mm)
Désignation fabricant
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles