Chaîne TSUBAKI en poly-acier inoxydable PC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
90000010430
90000010440
90000010450
90000010460
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas Poids du tarif douanier
(kg)
Largeur sur maillon intérieur b2
(mm)
Diamètre d’axe d2
(mm)
Largeur interne (pouce) b1
(Pouce)
Largeur intérieure b1
(mm)
Résistance minimale à la traction TSUBAKI
(kN)
Pas (pouce) p
(Pouce)
Type Diamètre de rouleau d1
(mm)
Longueur d’axe a1
(mm)
Longueur max. d’axe a2
(mm)
Hauteur de maillon g
(mm)
Tarif douanier — pays d'origine Désignation fabricant

136.80 €

5 5 jours -0.038.323.287/325.720.23/806B-16.351313.758.6DE90000010430

134.18 €

5 5 jours 15.80.410.954.455/167.750.461/208B-18.5116.718.412DE-

177.35 €

5 5 jours -0.512.655.083/89.650.535/810B-110.1619.120.814.7DE-

240.54 €

5 5 jours -0.7315.285.727/1611.680.73/412B-112.0722.224.116.1JP-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de brins 1 Composants individuels E Conception Européen
Tarif douanier — poids par 1 Unité de poids du tarif douanier kg Numéro de tarif douanier 73151190
Standard Norme d’usine Nombre de rangées 1 Modèle série BS PC
Désignation matériau POM-1.4301 Matériau de construction Plastique, acier inoxydable Entretien requis Non

Assistance technique