Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0120080200 |
1970352000 |
1970402000 |
1970502000 |
1970602000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas | Poids du tarif douanier (kg) | Composants individuels | Longueur centrale (mm) | Largeur sur maillon intérieur b2 (mm) | Diamètre d’axe d2 (mm) | Largeur intérieure b1 (mm) | Résistance minimale à la traction TSUBAKI (kN) | Résistance minimale à la traction ISO (kN) | Pas (pouce) p (Pouce) | Type | Diamètre de rouleau d1 (mm) | Longueur d’axe a1 (mm) | Longueur max. d’axe a2 (mm) | Hauteur de maillon g (mm) | Tarif douanier — pays d'origine | Désignation fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410.75 € | 5 | 5 jours | - | 5.3 | A, B, C, L, S | 29.3 | 22.28 | 7.94 | 15.88 | 143 | 122.4 | 1 | 16A-2 | 15.88 | 61.8 | 67.5 | 24.1 | DE | - | ||
144.42 € | 5 | 5 jours | - | 0.689 | A, B, C, E | 10.1 | 7.28 | 3.59 | 4.78 | 19.6 | 17.4 | 3/8 | 06A-2 | 5.08 | 21.8 | 24.5 | 9 | JP | - | ||
165.92 € | 5 | 5 jours | 15.8 | 1.291 | A, B, C, E, L | 14.4 | 10.95 | 3.97 | 7.95 | 35.3 | 30.4 | 1/2 | 08A-2 | 7.92 | 30.9 | 33.5 | 12 | DE | - | ||
181.95 € | 5 | 5 jours | - | 2.07 | A, B, C, E, L | 18.1 | 13.53 | 5.09 | 9.53 | 56.9 | 48 | 5/8 | 10A-2 | 10.16 | 38.7 | 41.8 | 15 | DE | - | ||
- | 5 | Devis | - | 3.091 | A, B, C, E, L, S | 22.8 | 17.5 | 5.96 | 12.7 | 80.4 | 68.4 | 3/4 | 12A-2 | 11.91 | 48.5 | 52.6 | 18.1 | DE | 1970602000 |
Loading...
Nombre de brins | 2 | Conception | Américain | Tarif douanier — poids par | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Unité de poids du tarif douanier | kg | Numéro de tarif douanier | 73151190 | Standard | DIN 8188/ISO 606, type américain |
Nombre de rangées | 2 | Modèle série | ANSI G7 | Désignation matériau | Acier au carbone |
Matériau de construction | Acier | Entretien requis | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Pas
Poids du tarif douanier(kg)
Composants individuels
Longueur centrale(mm)
Largeur sur maillon intérieur b2(mm)
Diamètre d’axe d2(mm)
Largeur intérieure b1(mm)
Résistance minimale à la traction TSUBAKI(kN)
Résistance minimale à la traction ISO(kN)
Pas (pouce) p(Pouce)
Type
Diamètre de rouleau d1(mm)
Longueur d’axe a1(mm)
Longueur max. d’axe a2(mm)
Hauteur de maillon g(mm)
Tarif douanier — pays d'origine
Désignation fabricant
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles