Chaînes à rouleaux triples TSUBAKI GT4 WINNER, type européen

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
70295063005
72710083001
72710103001
72710123001
72720163001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas Poids du tarif douanier
(kg)
Composants individuels Résistance min. à la traction
(kN)
Longueur centrale
(mm)
Résistance moyenne à la traction
(kN)
Largeur sur maillon intérieur b2
(mm)
Diamètre d’axe d2
(mm)
Largeur interne (pouce) b1
(Pouce)
Largeur intérieure b1
(mm)
Résistance minimale à la traction TSUBAKI
(kN)
Résistance minimale à la traction ISO
(kN)
Pas (pouce) p
(Pouce)
Type Diamètre de rouleau d1
(mm)
Longueur d’axe a1
(mm)
Longueur max. d’axe a2
(mm)
Hauteur de maillon g
(mm)
Désignation fabricant

174.11 €

5 5 jours -1.155A, B, C, E, S24.910.2427.48.323.287/325.7224.924.93/806B-36.3532.834.38.270295063005

194.74 €

5 5 jours 15.82.001A, B, C, E, L, S47.513.9252.310.954.455/167.7547.544.51/208B-38.5144.548.41272710083001

208.40 €

5 5 jours -2.798A, B, C, E, L, S66.816.5973.512.655.083/89.6566.866.75/810B-310.1652.35614.772710103001

254.78 €

5 5 jours -3.608A, B, C, E, L, S9219.4610115.285.727/1611.689286.73/412B-312.0761.265.416.172710123001

471.91 €

5 5 jours -8.2A, B, C, E, L, S19231.8821125.028.28-17.02192160116B-315.8899107.121-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de brins 3 Conception Européen Tarif douanier — poids par 1
Unité de poids du tarif douanier kg Numéro de tarif douanier 73151190 Standard DIN 8187/ISO 606, type européen
Nombre de rangées 3 Modèle série BS GT4 WINNER Désignation matériau Acier au carbone
Tarif douanier — pays d'origine JP Matériau de construction Acier Entretien requis Oui

Assistance technique