Douilles en caoutchouc pour roulements-inserts SKF (type Y)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RIS 203
RIS 204
RIS 205
RIS 206 A
RIS 207 A
RIS 208 A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Tarif douanier — poids
(kg)
Cote d’épaulement d1
(mm)
Largeur C
(mm)
Largeur B
(mm)
Code d'alésage Diamètre d'épaulement d2
(mm)
Diamètre d'épaulement D1
(mm)

3.71 €

1 5 jours 400.01235.518120339.847.3

3.22 €

1 5 jours 470.01141.219140446.852.3

4.32 €

1 5 jours 520.02546.420.5150551.862.3

4.58 €

1 5 jours 620.02854.621.5180661.872.3

6.35 €

1 5 jours 720.03263.723190771.880.3

6.97 €

1 5 jours 800.02470.724210879.785.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau NBR Écrou à œil Non Conception Douille d’amortissement
Tarif douanier — poids par 1 Tarif douanier — unité de poids kg Désignation couvercle / joint Déflecteurs
Numéro de tarif douanier 84879090 Marquage couvercle / joint Norme Sens de rotation Alterné
Modèle série RIS.. Pouce / métrique Métrique Tarif douanier - pays d’origine DE

Assistance technique