Rouleaux cylindriques SKF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RC-4X8 C
RC-5X5 C
RC-5X6 C
RC-5X8 C
RC-5X10 C
RC-6X6 C
RC-6X8 C
RC-6X12 C
RC-6.5X6.5 C
RC-7X7 C
RC-7X10 C
RC-7X14 C
RC-8X8 C
RC-8X12 C
RC-9X9 C
RC-9X14 C
RC-10X10 C
RC-10X14 C
RC-11X11 C
RC-11X15 C
RC-11X18 C
RC-12X18 C
RC-13X13 C
RC-13X20 C
RC-14X14 CD
RC-14X20 CD
RC-15X15 CD
RC-15X22 CD
RC-16X16 CD
RC-16X24 CD
RC-17X17 CD
RC-18X26 CD
RC-19X19 CD
RC-20X20 CD
RC-20X30 CD
RC-21X21 CD
RC-22X22 CD
RC-22X34 CD
RC-24X24 CD
RC-24X36 C
RC-25X36 C
RC-26X26 C
RC-26X40 C
RC-28X28 C
RC-28X44 C
RC-30X30 C
RC-30X48 C
RC-40X40 C
RC-40X65 C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de l’élément roulant lw
(mm)
Tarif douanier — poids
(kg)
Face avant avec évidement oui/non Diamètre de l'élément roulant Dw
(mm)
r min.
(mm)
r max
(mm)
Tarif douanier — poids par PRO

0.58 €

1 5 jours 80.001Non40.20.4100

0.63 €

1 5 jours 50.001Non50.20.6100

0.60 €

1 5 jours 60.215Non50.20.6100

0.74 €

1 5 jours 80.001Non50.20.6100

0.72 €

1 5 jours 100.002Non50.20.6100

1.14 €

1 5 jours 60.001Non60.20.6100

0.80 €

1 5 jours 80.002Non60.20.6100

1.51 €

1 5 jours 120.003Non60.20.6100

0.83 €

1 5 jours 6.50.002Non6.50.20.6100

1.14 €

1 5 jours 70.002Non70.20.6100

1.18 €

1 5 jours 100.003Non70.20.6100

0.98 €

1 5 jours 140.004Non70.20.61

0.92 €

1 5 jours 80.003Non80.20.6100

1.15 €

1 5 jours 120.005Non80.20.6100

0.54 €

1 5 jours 90.004Non90.30.7100

1.29 €

1 5 jours 140.007Non90.30.7100

1.58 €

1 5 jours 100.006Non100.30.7100

1.58 €

1 5 jours 140.009Non100.30.7100

1.54 €

1 5 jours 110.008Non110.30.7100

1.85 €

1 5 jours 150.011Non110.30.7100

2.22 €

1 5 jours 180.013Non110.30.7100

2.52 €

1 5 jours 180.016Non120.30.7100

2.45 €

1 5 jours 130.013Non130.40.8100

2.98 €

1 5 jours 200.021Non130.40.8100

2.51 €

600 5 jours 140.017Oui140.40.8100

3.35 €

1 5 jours 200.024Oui140.40.8100

2.85 €

500 5 jours 150.021Oui150.40.8100

3.94 €

1 5 jours 220.03Oui150.40.8100

6.08 €

1 5 jours 160.025Oui160.40.8100

4.62 €

1 5 jours 240.038Oui160.40.8100

3.62 €

1 5 jours 170.03Oui170.41100

5.95 €

1 5 jours 260.052Oui180.41100

8.66 €

1 5 jours 190.042Oui190.41100

5.58 €

1 5 jours 200.049Oui200.41100

8.78 €

1 5 jours 300.073Oui200.41100

7.69 €

1 5 jours 210.056Oui210.51.1100

7.68 €

1 5 jours 220.065Oui220.51.1100

11.97 €

1 5 jours 340.101Oui220.51.1100

11.37 €

1 5 jours 240.085Oui240.51.1100

-

1 Devis 360.128Non240.51.1100

31.58 €

1 5 jours 360.137Non250.51.1100

11.95 €

1 5 jours 260.107Non260.51.1100

16.85 €

1 5 jours 400.167Non260.51.1100

15.65 €

1 5 jours 280.133Non280.61.4100

21.71 €

1 5 jours 440.212Non280.61.4100

17.52 €

1 5 jours 300.163Non300.61.4100

22.22 €

1 5 jours 480.263Non300.61.4100

37.71 €

1 5 jours 400.394Non400.71.71

58.55 €

1 5 jours 650.633Non400.71.7100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau 1.3505 (100Cr6) Conception Rouleau cylindrique Unité de poids du tarif douanier kg
Norme DIN 5402-1 Modèle série RC. Dureté superficielle 58 - 65 HRC
Tarif douanier - pays d’origine DE Numéro de tarif douanier 84829190

Assistance technique