Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
QJ 212
Forme de la bague de roulement | 4-Point Contact | Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Charge de base dynamique (Ca)(N) | 96500 |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids(kg) | 0.898 | Angle de pression alpha °(°) | 35 | Cote d'épaulement d1(mm) | 72 |
r (min.)(mm) | 1.5 | Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d'alésage | Cylindrique |
Tarif douanier — unité de poids | kg | Tarif douanier — numéro d'article | 84821090 | Limite de fatigue Pu(kN) | 4 |
Nombre de gorges de retenue | 0 | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | Sans | Modèle série | QJ.. |
Code d'alésage | 12 | Cote d'épaulement D1(mm) | 93 | Vitesse de référence tr/min | 7,500 |
Point de pression a(mm) | 60 | Tarif douanier — pays d'origine | DE | Identifiant du jeu du roulement | CN |
Matériau de la cage | Tôle d’acier |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes SKF à quatre points de contact, à cage en tôle d’acier, sans rainure de retenue, le numéro d'article est le suivant: QJ 212.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article QJ 212.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles