Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
QJ 205 N2MA/C2L |
QJ 214 N2MA |
QJ 218 N2MA |
QJ 219 N2MA |
QJ 220 N2MA |
QJ 222 N2MA |
QJ 224 N2MA |
QJ 226 N2MA |
QJ 228 N2MA |
QJ 230 N2MA |
QJ 232 N2MA |
QJ 315 N2MA |
QJ 318 N2MA |
QJ 322 N2MA |
QJ 324 N2MA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d'épaulement d1 (mm) | r (min.) (mm) | Limite de fatigue Pu (kN) | Code d'alésage | Cote d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | Point de pression a (mm) | Identifiant du jeu du roulement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.25 € | 1 | 5 jours | 22000 | 21200 | - | 0.158 | 31.5 | 1 | 0.9 | 05 | 43 | 16,000 | 27 | C2L | ||
237.48 € | 1 | 5 jours | - | 122000 | 120000 | 1.332 | 83.5 | 1.5 | 5.2 | 14 | 106 | 6,300 | 68 | CN | ||
425.31 € | 1 | 5 jours | - | 200000 | 186000 | 2.739 | 114 | 2 | 7.65 | 18 | 136 | 5,000 | 88 | CN | ||
509.11 € | 1 | 5 jours | - | 232000 | 212000 | 3.304 | 120 | 2.1 | 8.5 | 19 | 145 | 4,800 | 93 | CN | ||
610.82 € | 1 | 5 jours | - | 265000 | 236000 | 3.944 | 127 | 2.1 | 9.5 | 20 | 153 | 4,500 | 98 | CN | ||
717.00 € | 1 | 5 jours | - | 325000 | 280000 | 5.547 | 141 | 2.1 | 11.2 | 22 | 169 | 4,000 | 109 | CN | ||
918.15 € | 1 | 5 jours | - | 365000 | 300000 | 6.579 | 152 | 2.1 | 12 | 24 | 183 | 3,600 | 117 | CN | ||
1,026.58 € | 1 | 5 jours | 4800 | 400000 | 310000 | 7.438 | 165 | 3 | 12.7 | 26 | 195 | 3,400 | 126 | CN | ||
1,276.55 € | 1 | 5 jours | - | 475000 | 345000 | 9.362 | 179 | 3 | 14.3 | 28 | 211 | 3,200 | 137 | CN | ||
1,595.45 € | 1 | 5 jours | - | 570000 | 400000 | 11.793 | 194 | 3 | 16.6 | 30 | 226 | 3,000 | 147 | CN | ||
1,883.32 € | 1 | 5 jours | 3800 | 670000 | 450000 | 14.732 | 204 | 3 | 19 | 32 | 243 | 2,800 | 158 | CN | ||
434.54 € | 1 | 5 jours | - | 200000 | 216000 | 3.796 | 104 | 2.1 | 7.8 | 15 | 131 | 5,300 | 82 | CN | ||
626.48 € | 1 | 5 jours | - | 305000 | 285000 | 6.119 | 124 | 3 | 11 | 18 | 156 | 4,500 | 98 | CN | ||
1,328.35 € | 1 | 5 jours | 4800 | 480000 | 390000 | 11.68 | 154 | 3 | 15.3 | 22 | 196 | 3,600 | 123 | CN | ||
2,037.80 € | 1 | 5 jours | - | 530000 | 415000 | 15.21 | 169 | 3 | 16.3 | 24 | 211 | 3,200 | 133 | CN |
Loading...
Forme de la bague de roulement | 4-Point Contact | Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Angle de pression alpha °(°) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d'alésage | Cylindrique | Tarif douanier — unité de poids | kg |
Tarif douanier — numéro d'article | 84821090 | Nombre de gorges de retenue | 2 | Désignation de la cage | Cage en laiton type fenêtre guidée par la bague extérieure |
Marquage couvercle / joint d´étanchéité | Sans | Modèle série | QJ.. | Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Matériau de la cage | Laiton |
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier — poids(kg)
Cote d'épaulement d1(mm)
r (min.)(mm)
Limite de fatigue Pu(kN)
Code d'alésage
Cote d'épaulement D1(mm)
Vitesse de référence tr/min
Point de pression a(mm)
Identifiant du jeu du roulement
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles