Roulements Y SKF avec manchon de serrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YSA 206-2FK
YSA 207-2FK
YSA 208-2FK
YSA 209-2FK
YSA 210-2FK
YSA 211-2FK
YSA 213-2FK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur B
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Charge de base dynamique (Ca)
(N)
Diamètre d'épaulement d3
(mm)
Tarif douanier — poids
(kg)
Manchon de serrage Cote d'épaulement d1
(mm)
Largeur C
(mm)
Largeur avec éléments de montage B1
(mm)
Longueur centrale S
(mm)
Code d'alésage Cote d'épaulement d2
(mm)
Version : bague isolante en caoutchouc

25.22 €

1 5 jours -11200-450.243H 230625183822.50639.7RIS 206 A

29.49 €

1 5 jours 30.5--520.357H 230730194324.30746.1RIS 207 A

35.26 €

1 5 jours 33.91900030700580.459H 2308352146270851.8RIS 208 A

38.57 €

1 5 jours -2160033200650.522H 230940225028.50956.8-

44.65 €

1 5 jours --35100700.59H 231045225530.51062.51-

56.83 €

1 5 jours --43600750.802H 231150255932.51169.06-

87.57 €

1 5 jours -4000057200851.313H 231360276535.81382.5-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Norme de taille Metric System Conception Roulement-insert Écrou à œillet No
Tarif douanier — poids par 1 Forme d'alésage Conique Tarif douanier — unité de poids kg
Désignation couvercle / joint Acier embouti, NBR interne vulcanisé, avec déflecteur en tôle d’acier précontraint Tarif douanier — numéro d'article 84821090 Méthode de fixation Manchon de serrage
Marquage couvercle / joint d´étanchéité 2F Sens de rotation Alterné Modèle série YSA..
Type de surface extérieure Spherique Tarif douanier — pays d'origine DE Matériau Acier

Assistance technique