Roulement Y SKF avec bague intérieure standard

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1726203-2RS1
1726204-2RS1
1726205-2RS1
1726206-2RS1
1726207-2RS1
1726208-2RS1
1726209-2RS1
1726210-2RS1
1726212-2RS1
1726308-2RS1
1726309-2RS1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Charge de base dynamique (Ca)
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Cote d'épaulement d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Modèle série Code d'alésage Version : bague isolante en caoutchouc

11.82 €

1 5 jours 4800-0.06224.50.617262..03RIS 203

13.02 €

1 5 jours -127000.09428.8117262..04RIS 204

14.72 €

1 5 jours --0.11534.3117262..05RIS 205

18.03 €

1 5 jours 11200-0.18840.3117262..06RIS 206 A

23.00 €

1 5 jours --0.26346.91.117262..07RIS 207 A

28.31 €

1 5 jours 19000307000.34652.61.117262..08RIS 208 A

32.45 €

1 5 jours 21600332000.39657.61.117262..09-

36.57 €

1 5 jours -351000.4262.51.117262..10-

47.78 €

1 5 jours -527000.74975.51.517262..12-

44.09 €

1 5 jours 24000410000.58856.11.517263..08-

50.20 €

1 5 jours -527000.78462.11.517263..09-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Norme de taille Metric System Conception Roulement-insert Écrou à œillet No
Tarif douanier — poids par 1 Forme d'alésage Cylindrique Tarif douanier — unité de poids kg
Désignation couvercle / joint Joint statique frottant renforcé par tôle d'acier des deux côtés, NBR Tarif douanier — numéro d'article 84821090 Méthode de fixation Ajustement serré
Marquage couvercle / joint d´étanchéité 2RS1 Sens de rotation Alterné Type de surface extérieure Cylindrique
Tarif douanier — pays d'origine DE Matériau Acier

Assistance technique