Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids de tarif douanier (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
25.18 € | 1 | 5 jours | 0.029 | ||
21.02 € | 1 | 5 jours | 0.034 | ||
22.52 € | 1 | 5 jours | 0.037 | ||
21.72 € | 1 | 5 jours | 0.048 | ||
22.85 € | 1 | 5 jours | 0.052 | ||
16.80 € | 1 | 5 jours | 0.058 | ||
17.43 € | 1 | 5 jours | 0.06 | ||
17.88 € | 1 | 5 jours | 0.067 | ||
20.57 € | 1 | 5 jours | 0.114 | ||
22.20 € | 1 | 5 jours | 0.123 | ||
23.88 € | 1 | 5 jours | 0.125 | ||
25.65 € | 1 | 5 jours | 0.126 | ||
57.06 € | 1 | 5 jours | 0.502 | ||
50.46 € | 1 | 5 jours | 0.521 | ||
60.52 € | 1 | 5 jours | 0.442 | ||
70.25 € | 1 | 5 jours | 0.66 | ||
70.37 € | 1 | 5 jours | 0.696 | ||
97.09 € | 1 | 5 jours | 0.886 | ||
15.34 € | 1 | 5 jours | 0.08 | ||
16.11 € | 1 | 5 jours | 0.09 | ||
19.15 € | 1 | 5 jours | 0.103 | ||
19.22 € | 1 | 5 jours | 0.102 | ||
23.03 € | 1 | 5 jours | 0.136 | ||
22.63 € | 1 | 5 jours | 0.154 | ||
28.71 € | 1 | 5 jours | 0.221 | ||
41.72 € | 1 | 5 jours | 0.523 | ||
128.40 € | 1 | 5 jours | 0.783 |
Loading...
Plage de température | -40 à 100°C | Version(g) | Joint en feutre | Utilisation en présence de projections d’eau | Moins adapté |
---|---|---|---|---|---|
Utilisation avec faible frottement | Peu adapté | Utilisation avec arbre vertical | Inadapté | Tarif douanier — unité de poids | kg |
Utilisation en plein soleil | Très adapté | Classe de tolérance de l’arbre | h9 | Rugosité de l’arbre Ra(µm) | <=3.2 |
Utilisation avec déplacement axial | Très adapté | Utilisation en présence de particules grosses | Adapté | Inclinaison max.(°) | 1,5 à 1 |
Utilisation en présence d’éclats, copeaux, objets pointus | Adapté | Vitesse circonférentielle max. m/s | 7 (2) | Modèle série | TSN.. C |
Contenu | 2 pièces | Tarif douanier — poids par | 1 | Utilisation en maintenance | Adapté |
Utilisation en présence de poussière | Moins adapté | Matériau | Joint d’étanchéité en feutre avec demi-bague aluminium | Numéro de tarif douanier | 84841000 |
Utilisation en présence de particules fines | Moins adapté | Tarif douanier - pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Poids de tarif douanier(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles