Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FS 110 |
FS 170 |
FS 180 |
FS 190 |
FS 260 |
FS 300 |
FS 330 |
FS 370 |
FS 460 |
FS 510 |
FS 680 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids de tarif douanier (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
0.35 € | 1 | 5 jours | 0 | ||
0.63 € | 1 | 5 jours | 0.002 | ||
0.63 € | 1 | 5 jours | 0 | ||
0.86 € | 1 | 5 jours | 0.002 | ||
2.37 € | 1 | 5 jours | 0.029 | ||
1.34 € | 1 | 5 jours | 0.002 | ||
3.62 € | 1 | 5 jours | 0.007 | ||
5.95 € | 1 | 5 jours | 0.009 | ||
10.05 € | 1 | 5 jours | 0.012 | ||
12.97 € | 1 | 5 jours | 0.021 | ||
25.94 € | 1 | 5 jours | 0.028 |
Loading...
Plage de température | -40 à 100°C | Version(g) | Bandes de feutre | Utilisation en présence de projections d’eau | Moins adapté |
---|---|---|---|---|---|
Utilisation avec faible frottement | Peu adapté | Utilisation avec arbre vertical | Inadapté | Tarif douanier — unité de poids | kg |
Utilisation en plein soleil | Très adapté | Classe de tolérance de l’arbre | h9 | Rugosité de l’arbre Ra(µm) | <=3.2 |
Utilisation avec déplacement axial | Très adapté | Utilisation en présence de particules grosses | Adapté | Inclinaison max.(°) | 0.5 |
Utilisation en présence d’éclats, copeaux, objets pointus | Adapté | Vitesse circonférentielle max. m/s | 4(2) | Modèle série | FS.. |
Contenu | 1 pièce | Tarif douanier — poids par | 1 | Utilisation en maintenance | Adapté |
Utilisation en présence de poussière | Moins adapté | Matériau | Feutre | Numéro de tarif douanier | 59119010 |
Utilisation en présence de particules fines | Moins adapté | Tarif douanier - pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Poids de tarif douanier(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles