Joint à lèvre SKF pour corps de palier à semelle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSN 218 L
TSN 220 L
TSN 222 L
TSN 224 L
TSN 226 L
TSN 228 L
TSN 230 L
TSN 507 L
TSN 508 L
TSN 509 L
TSN 510 L
TSN 511 L
TSN 512 L
TSN 513 L
TSN 515 L
TSN 516 L
TSN 517 L
TSN 518 L
TSN 519 L
TSN 520 L
TSN 522 L
TSN 524 L
TSN 526 L
TSN 528 L
TSN 530 L
TSN 532 L
TSN 607 L
TSN 608 L
TSN 609 L
TSN 610 L
TSN 611 L
TSN 612 L
TSN 613 L
TSN 615 L
TSN 616 L
TSN 617 L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids de tarif douanier
(kg)

23.03 €

1 5 jours 0.029

45.23 €

1 5 jours 0.038

48.88 €

1 5 jours 0.041

57.58 €

1 5 jours 0.043

65.28 €

1 5 jours 0.046

77.91 €

1 5 jours 0.048

85.46 €

1 5 jours 0.056

13.35 €

1 5 jours 0.008

14.77 €

1 5 jours 0.009

12.08 €

1 5 jours 0.01

12.88 €

1 5 jours 0.011

16.38 €

1 5 jours 0.012

14.91 €

1 5 jours 0.014

15.43 €

1 5 jours 0.016

18.95 €

1 5 jours 0.019

20.95 €

1 5 jours 0.02

22.62 €

1 5 jours 0.021

26.05 €

1 5 jours 0.022

32.83 €

1 5 jours 0.041

37.82 €

1 5 jours 0.045

41.23 €

1 5 jours 0.048

33.31 €

1 5 jours 0.068

43.83 €

1 5 jours 0.077

47.85 €

1 5 jours 0.081

51.11 €

1 5 jours 0.093

56.17 €

1 5 jours 0.103

11.91 €

1 5 jours 0.011

12.28 €

1 5 jours 0.014

18.72 €

1 5 jours 0.015

13.72 €

1 5 jours 0.016

14.46 €

1 5 jours 0.017

16.38 €

1 5 jours 0.021

17.69 €

1 5 jours 0.022

19.91 €

1 5 jours 0.034

26.88 €

1 5 jours 0.07

29.46 €

1 5 jours 0.074

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de température -40 à 100°C Version(g) Joint à quatre lèvres Utilisation en présence de projections d’eau Adapté
Utilisation avec faible frottement Très adapté Utilisation avec arbre vertical Adapté Tarif douanier — unité de poids kg
Utilisation en plein soleil Adapté Classe de tolérance de l’arbre h9 Rugosité de l’arbre Ra(µm) <=3.2
Utilisation avec déplacement axial Très adapté Utilisation en présence de particules grosses Très adapté Inclinaison max.(°) 1 à 0,5
Utilisation en présence d’éclats, copeaux, objets pointus Adapté Vitesse circonférentielle max. m/s 13 Modèle série TSN..L
Contenu 2 pièces Tarif douanier — poids par 1 Utilisation en maintenance Très adapté
Utilisation en présence de poussière Très adapté Matériau Élastomère thermoplastique Numéro de tarif douanier 39269097
Utilisation en présence de particules fines Très adapté Tarif douanier - pays d'origine DE

Assistance technique