Couvercle d’extrémité SKF pour palier à semelle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ASNH 216
ASNH 218
ASNH 506-605
ASNH 507-606
ASNH 508-607
ASNH 509
ASNH 510-608
ASNH 511-609
ASNH 512-610
ASNH 513-611
ASNH 515-612
ASNH 516-613
ASNH 517
ASNH 518-615
ASNH 519-616
ASNH 520-617
ASNH 522-619
ASNH 524-620
ASNH 526
ASNH 528
ASNH 532
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids de tarif douanier
(kg)

10.66 €

1 5 jours 0.029

12.03 €

1 5 jours 0.039

5.23 €

1 5 jours 0.005

5.42 €

1 5 jours 0.01

6.05 €

1 5 jours 0.008

6.29 €

1 5 jours 0.009

6.37 €

1 5 jours 0.01

6.38 €

1 5 jours 0.013

6.91 €

1 5 jours 0.014

6.78 €

1 5 jours 0.018

8.38 €

1 5 jours 0.022

8.75 €

1 5 jours 0.022

9.46 €

1 5 jours 0.024

8.97 €

1 5 jours 0.026

12.74 €

1 5 jours 0.035

13.42 €

1 5 jours 0.006

15.78 €

1 5 jours 0.017

19.75 €

1 5 jours 0.1

22.62 €

1 5 jours 0.032

28.58 €

1 5 jours 0.113

38.97 €

1 5 jours 0.145

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de température -40 à 110°C Classe de tolérance de l'arbre s/o Vitesse circonférentielle max. m/s s/o
Numéro de tarif douanier 84839020 Construction Couvercle d’obturation Utilisation avec faible frottement s/o
Utilisation avec arbre vertical Bien adapté Utilisation en présence de projections d’eau Bien adapté Tarif douanier — unité de poids kg
Utilisation sous lumière solaire directe Bien adapté Utilisation en présence d’éclats, copeaux, objets pointus Bien adapté Inclinaison max.(°) s/o
Utilisation avec déplacement axial s/o Utilisation en présence de particules grosses Bien adapté Rugosité de l’arbre Ra(µm) s/o
Modèle série ASNH.. Contenu 1 pièce Utilisation en maintenance Bien adapté
Utilisation en présence de poussière Bien adapté Matériau Plastique Tarif douanier — poids par 1
Utilisation en présence de particules fines Bien adapté Tarif douanier - pays d'origine DE

Assistance technique