Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Plage de température | -50 à 200°C | Version(g) | Bague d’étanchéité labyrinthe | Utilisation en présence de projections d’eau | Inadapté |
---|---|---|---|---|---|
Utilisation avec faible frottement | Très adapté | Utilisation avec arbre vertical | Inadapté | Tarif douanier — unité de poids | kg |
Utilisation en plein soleil | Très adapté | Classe de tolérance de l’arbre | h9 | Rugosité de l’arbre Ra(µm) | <=3.2 |
Utilisation avec déplacement axial | Adapté | Utilisation en présence de particules grosses | Adapté | Inclinaison max.(°) | 0.3 |
Utilisation en présence d’éclats, copeaux, objets pointus | Très adapté | Vitesse circonférentielle max. m/s | Illimité | Modèle série | TSN.. S |
Contenu | 2 pièces | Tarif douanier — poids par | 1 | Utilisation en maintenance | Moins adapté |
Utilisation en présence de poussière | Moins adapté | Matériau | Acier, silicium | Numéro de tarif douanier | 84842000 |
Utilisation en présence de particules fines | Adapté | Tarif douanier - pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Poids de tarif douanier(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles