Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
50000288 |
50000291 |
50000296 |
50000298 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas | Tarif douanier — poids (kg) | Zone d’appui f (cm³) | Largeur sur maillon intérieur b2 (mm) | Diamètre de goupille D (mm) | Largeur interne (pouce) b1 (Pouce) | Résistance à la traction (kN) | Largeur intérieure b1 (mm) | Pas (pouce) p (Pouce) | Type | Diamètre de rouleau d1 (mm) | Longueur de goupille a1 (mm) | Résistance à la traction IWIS (kN) | Longueur maximale de goupille a2 (mm) | Hauteur de maillon g (mm) | Désignation fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.77 € | 5 | 5 jours | 25.4 | 0.484 | 0.5 | 11.3 | 4.45 | 5/16 | 18 | 7.75 | 1 | 208 B | 8.51 | 16.9 | 22 | 18.6 | 11.8 | 50000288 | ||
88.12 € | 5 | 5 jours | 31.75 | 0.63 | 0.67 | 13.28 | 5.08 | 3/8 | 22.4 | 9.65 | 1 1/4 | 210 B | 10.16 | 19.5 | 28 | 20.8 | 15.1 | 50000291 | ||
83.86 € | 5 | 5 jours | 38.1 | 0.85 | 0.89 | 15.62 | 5.72 | 7/16 | 29 | 11.75 | 1 1/2 | 212 B | 12.07 | 22.7 | 34 | 24.1 | 16.1 | 50000296 | ||
97.83 € | 5 | 5 jours | 50.8 | 2.1 | 2.1 | 25.45 | 8.28 | - | 60 | 17.02 | 2 | 216 B | 15.88 | 36.1 | 75 | 38.1 | 20.6 | - |
Loading...
Nombre de brins | 1 | Matériau | Acier | Composants individuels | A, B, L, S |
---|---|---|---|---|---|
Conception | Européen | Tarif douanier — poids par | 1 | Unité de poids du tarif douanier | kg |
Numéro de tarif douanier | 73151190 | Norme | DIN 8181/ISO 1275, type européen | Modèle Série | Chaîne à rouleaux à pas double |
Désignation matériau | Acier cémenté, traité thermiquement | Tarif douanier — pays d'origine | DE | Entretien requis | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Pas
Tarif douanier — poids(kg)
Zone d’appui f(cm³)
Largeur sur maillon intérieur b2(mm)
Diamètre de goupille D(mm)
Largeur interne (pouce) b1(Pouce)
Résistance à la traction(kN)
Largeur intérieure b1(mm)
Pas (pouce) p(Pouce)
Type
Diamètre de rouleau d1(mm)
Longueur de goupille a1(mm)
Résistance à la traction IWIS(kN)
Longueur maximale de goupille a2(mm)
Hauteur de maillon g(mm)
Désignation fabricant
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles