Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
12586
Pas | 25.4 | Nombre de brins | 3 | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids(kg) | 0 | Conception | Européen | Tarif douanier — poids par | 1 |
Unité de poids du tarif douanier | kg | Numéro de tarif douanier | 73151190 | Norme | DIN 8187/ISO 606, type européen |
Diamètre de goupille D(mm) | 8.28 | Fixation | Goupille fendue | Largeur intérieure b1(mm) | 17.02 |
Pas (pouce) p(Pouce) | 1 | Type | 16B-3 | Diamètre de rouleau d1(mm) | 15.88 |
Longueur de goupille a1(mm) | 99.2 | Longueur maximale de goupille a2(mm) | 100.7 | Hauteur de maillon g(mm) | 21.1 |
Tarif douanier — pays d'origine | DE | Entretien requis | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Maillon coudé IWIS avec goupille fendue pour chaînes à rouleaux triples, le numéro d'article est le suivant: 12586.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 12586.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles