Chaînes à rouleaux triples IWIS, DIN 8187, style européen

Chaînes à rouleaux triples IWIS, DIN 8187, style européen

(i)Remarque

  • Si vous souhaitez commander une chaîne de "X" mètres de long, veuillez indiquer "X" comme quantité. Par exemple, pour une chaîne de 10 mètres, entrez 10 dans le champ de la quantité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
50000516
50000525
50000527
50000540
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas Tarif douanier — poids
(kg)
Composants individuels Longueur centrale
(mm)
Zone d’appui f
(cm³)
Largeur sur maillon intérieur b2
(mm)
Diamètre de goupille D
(mm)
Largeur interne (pouce) b1
(Pouce)
Résistance à la traction
(kN)
Largeur intérieure b1
(mm)
Pas (pouce) p
(Pouce)
Type Diamètre de rouleau d1
(mm)
Longueur de goupille a1
(mm)
Résistance à la traction IWIS
(kN)
Longueur maximale de goupille a2
(mm)
Hauteur de maillon g
(mm)
Désignation fabricant

165.11 €

5 5 jours 15.8752.8A,B,C,E16.592.0213.285.083/866.79.655/810B-310.1652.5805414.450000516

145.46 €

5 5 jours 15.82A,B,C,E13.921.511.34.455/1644.57.751/208B-38.5144.75846.312.250000525

202.37 €

5 5 jours 19.053.8A,B,C,E19.462.6815.625.727/1686.711.753/412B-312.0761.510062.516.450000527

361.28 €

5 5 jours 25.48A,B,C,E,L31.886.3225.458.28-16017.02116B-315.8899.2220100.721.150000540

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de brins 3 Matériau Acier Conception Européen
Tarif douanier — poids par 1 Unité de poids du tarif douanier kg Numéro de tarif douanier 73151190
Norme DIN 8187/ISO 606, type européen Désignation matériau Acier cémenté, traité thermiquement Tarif douanier — pays d'origine DE
Entretien requis Oui

Assistance technique