Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AH 2309 |
AHX 3024 |
AHX 310 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tarif douanier — poids (kg) | Longueur de filetage (mm) | Ecrou d’arbre | Largeur B (mm) | Écrou de vidange | Élément de retenue associé | Nombre d’alésages | Modèle série | Filetage | Diamètre intérieur d (mm) | Diamètre intérieur d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217.72 € | 1 | 5 jours | 0.16 | 7 | KM 8 | 44 | KM10 | MB 8 | 3 | AH 23.. | M50x1,5 | 40 | 45 | ||
246.82 € | 1 | 5 jours | 0.73 | 13 | KM 22 | 60 | KM26 | MB 22 | 33 | AHX 30.. | M130x2 | 115 | 120 | ||
65.54 € | 1 | 5 jours | 0.13 | 7 | KM 9 | 35 | KM11 | MB 9 | 4 | AHX 3.. | M55x2 | 45 | 50 |
Loading...
Conception | Manchons de démontage | Tarif douanier — poids par | 1 | Tarif douanier — unité de poids | kg |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — numéro d'article | 84829900 | Surface de cage alimentée en huile oui/non | Non | Alésage du manchon alimenté en huile oui/non | Non |
Cône | 1:12 | Montage/démontage à pression d’huile oui/non | Non | Position de l’alimentation en huile | Sans |
Tarif douanier - pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier — poids(kg)
Longueur de filetage(mm)
Ecrou d’arbre
Largeur B(mm)
Écrou de vidange
Élément de retenue associé
Nombre d’alésages
Modèle série
Filetage
Diamètre intérieur d(mm)
Diamètre intérieur d1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles