Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0383897030000
Design | Felt seal | Use with splash water | less suitable | Use with low friction | hardly suitable |
---|---|---|---|---|---|
Use with vertical shaft | not suitable | Customs tariff weight(kg) | 0.22 | Customs tariff weight unit | kg |
Use in direct sunlight | very suitable | Temperature range from/to(°C) | -40 to +100 | Shaft tolerance class | n/a |
Roughness of the shaft Ra(µm) | n/a | Use with axial displacement | very suitable | Use with coarse particles | suitable |
max. inclination(°) | 0.5 | Use with chips, splinters, sharp objects | suitable | max. circumferential speed m/s | 15 |
Model series | FSV.. | Contents | 1 piece | Customs tariff weight Pro | 1 |
Use during maintenance | suitable | Use with dust | less suitable | Engineering material | Felt |
Customs tariff article number | 84839020 | Use with fine particles | less suitable | Customs tariff country of origin | DE |
Vous vous trouvez sur la page de FAG Joint en feutre pour boîtier de palier de pédalier, le numéro d'article est le suivant: 0383897030000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0383897030000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles