Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0190387710000 |
0190388360000 |
0190388950000 |
0190389170000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Inner Diameter d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Charge de base statique (Coa) (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | Vitesse limite pour lubrification à l'huile | Vitesse limite pour lubrif. à la graisse | r (min.) (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Bore code | r1 (min.) (mm) | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
672.06 € | 1 | 5 jours | 45 | 75 | 38 | 25000 | 67000 | 0.584 | 65 | 10,000 | 7,500 | 1 | 6 | 09 | 0.15 | 234409-M-SP | |||
853.88 € | 1 | 5 jours | 70 | 110 | 48 | 45500 | 133000 | 1.493 | 97 | 7,000 | 5,300 | 1.1 | 12.1 | 14 | 0.3 | 234414-M-SP | |||
984.68 € | 1 | 5 jours | 90 | 140 | 60 | 66000 | 213000 | 2.914 | 123 | 5,300 | 4,000 | 1.5 | 17.7 | 18 | 0.3 | 234418-M-SP | |||
1,093.12 € | 1 | 5 jours | 100 | 150 | 60 | 68000 | 229000 | 3.165 | 133 | 5,000 | 3,800 | 1.5 | 18.1 | 20 | 0.3 | 234420-M-SP |
Loading...
Direction de la charge | Poussée | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée double | Type de produit | Axial angular contact ball bearing |
---|---|---|---|---|---|
Pressure angle alpha °(°) | 60 | Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical |
Customs tariff — weight unit | kg | Customs tariff — item number | 84821090 | Number of retaining grooves | 0 |
Désign de cages | Solid brass cage, ball-guided | Marking cover / seal | None | Model series | 2344.. |
Customs tariff — country of origin | DE | Bearing clearance identifier | CN | Matériau des cages | Brass |
Configurer
Propriétés de base
Inner Diameter d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
Vitesse limite pour lubrification à l'huile
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse
r (min.)(mm)
Fatigue limit load Pu(kN)
Bore code
r1 (min.)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles