Palier SKF à semelle longue, type Y, fonte grise, fixation par vis de blocage, avec déflecteurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SY 30 TR
SY 50 TR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Hauteur H
(mm)
Entraxe J des trous de fixation
(mm)
Code unité S1
(mm)
H2
(mm)
Largeur A
(mm)
N1
(mm)
Longueur L
(mm)
A1
(mm)
Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1
(mm)
Codification de roulement Capuchon de protection B
(mm)
Largeur/diamètre du trou de fixation N
(mm)
G
(mm)

43.58 €

1 5 jours 19500112001.10582117.5SY 506 M22.219.523.5141522542.9YAR 206-2RFECY 20638.123.512

75.83 €

1 5 jours 35100232002.641114157SY 510 M32.635.126182033457.2YAR 210-2RFECY 21051.62616

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité Fonte Numéro de tarif douanier 84832000
Méthode de fixation Vis de blocage Nombre de trous de fixation 2 Tarif douanier — unité de poids kg
Forme de trou Cylindrique Modèle Cylindrique Modèle série SY..TR
Relubrification possible oui/ non Oui Tarif douanier — poids par 1 Tarif douanier - pays d'origine DE

Assistance technique