Palier SKF à applique carrée et ovale à deux boulons, type Y, plastique, type FYTBK

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FYTBK 504

Référence pièce
FYTBK 504
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.88 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à embase ronde Matériau du corps de l'unité Résine Numéro de tarif douanier 84839020
Nombre de trous de fixation 2 Tarif douanier — poids(kg) 0.083 Hauteur H(mm) 112
Tarif douanier — unité de poids kg Entraxe J des trous de fixation(mm) 90 Largeur A(mm) 29.5
Longueur L(mm) 60.5 A1(mm) 15 Modèle Ovale
Modèle série FYTBK.. Largeur/diamètre du trou de fixation N(mm) 12.3 Relubrification possible oui/ non Non
Tarif douanier — poids par 1 Tarif douanier - pays d'origine DE Diamètre d'arbre max.(mm) 20
Z(mm) 50.8

Vous vous trouvez sur la page de Palier SKF à applique carrée et ovale à deux boulons, type Y, plastique, type FYTBK, le numéro d'article est le suivant: FYTBK 504.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FYTBK 504.

Assistance technique