Palier SKF à semelle, type Y, semelle longue, plastique, type SYK

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SYK 504
SYK 505
SYK 506
SYK 508
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tarif douanier — poids
(kg)
Hauteur H
(mm)
Entraxe J des trous de fixation
(mm)
H2
(mm)
Largeur A
(mm)
N1
(mm)
Longueur L
(mm)
A1
(mm)
Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1
(mm)
Largeur/diamètre du trou de fixation N
(mm)
G
(mm)
Diamètre d'arbre max.
(mm)

8.88 €

1 5 jours 0.10564.596163212.51262133.317.51020

11.00 €

1 5 jours 0.1271105163212.51343236.517.51025

13.02 €

1 5 jours 0.1982.5121194014.51592542.921.51230

15.46 €

1 5 jours 0.27699.5136194814.51763049.221.51240

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité Résine Numéro de tarif douanier 84839020
Nombre de trous de fixation 2 Tarif douanier — unité de poids kg Modèle Semi-circulaire à semelle longue
Modèle série SYK.. Relubrification possible oui/ non Non Tarif douanier — poids par 1
Tarif douanier - pays d'origine DE

Assistance technique