Palier SKF à semelle courte, type Y, fonte grise, fixation par bague de blocage excentrique et joint normalisé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SYF 20 FM
SYF 25 FM
SYF 30 FM
SYF 40 FM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Hauteur H
(mm)
Entraxe J des trous de fixation
(mm)
Code unité S1
(mm)
H2
(mm)
Largeur A
(mm)
Longueur L
(mm)
A1
(mm)
Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1
(mm)
Codification de roulement B1
(mm)
Filet

38.29 €

1 5 jours 1270065500.45164.550.8SYF 50423.512.732652133.3YET 20431M8

44.92 €

1 5 jours 1400078000.5597050.8SYF 50523.51436702236.5YET 20531M10

54.89 €

1 5 jours 19500112001.0128276.2SYF 50626.719.540982542.9YET 20635.7M10

70.45 €

1 5 jours 30700190001.6799988.9SYF 50832.730.7481163049.2YET 20843.7M12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité Fonte Numéro de tarif douanier 84832000
Méthode de fixation Collier de verrouillage excentré Nombre de trous de fixation 2 Tarif douanier — unité de poids kg
Forme de trou Cylindrique Modèle Cylindrique Modèle série SYF..FM
Relubrification possible oui/ non Oui Tarif douanier — poids par 1 Tarif douanier - pays d'origine DE

Assistance technique