Palier SKF à applique carrée et ovale à deux boulons, tôle d’acier, type PFT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PFT 40
PFT 47
PFT 52
PFT 62
PFT 72
PFT 80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tarif douanier — poids
(kg)
Hauteur H
(mm)
Entraxe J des trous de fixation
(mm)
Longueur L
(mm)
A1
(mm)
Largeur/diamètre du trou de fixation N
(mm)
S
(mm)
Diamètre d'arbre max.
(mm)
Z
(mm)

4.37 €

1 5 jours 0.07481635977.121749

4.92 €

1 5 jours 0.0929171.46788.722055

5.08 €

1 5 jours 0.1059576.27198.7225.460

6.37 €

1 5 jours 0.1711290.5849.5112.53071

8.09 €

1 5 jours 0.1921221009410112.53581

10.74 €

1 5 jours 0.351481191041013.53.54091

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à embase ronde Matériau du corps de l'unité Plaque en acier Numéro de tarif douanier 84833032
Nombre de trous de fixation 2 Tarif douanier — unité de poids kg Modèle Ovale
Modèle série PFT.. Relubrification possible oui/ non Non Tarif douanier — poids par 1
Tarif douanier - pays d'origine DE

Assistance technique