Palier SKF à semelle longue, type Y, matériau composite, fixation par vis de blocage, avec joints multiples

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SYK 30 TR

Référence pièce
SYK 30 TR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

44.22 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité Résine Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique(N) 19500
Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) 11200 Numéro de tarif douanier 84832000 Méthode de fixation Vis de blocage
Nombre de trous de fixation 1 Tarif douanier — poids(kg) 0.491 Hauteur H(mm) 82.5
Tarif douanier — unité de poids kg Entraxe J des trous de fixation(mm) 121 Code unité SYK 506
S1(mm) 22.2 H2(mm) 19.5 Largeur A(mm) 21.5
Forme de trou Conique N1(mm) 14.5 Longueur L(mm) 159
A1(mm) 25 Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1(mm) 42.9 Modèle Conique
Codification de roulement YAR 206-2RF Modèle série SYK..TR Capuchon de protection ECY 206
B(mm) 38.1 Largeur/diamètre du trou de fixation N(mm) 21.5 G(mm) 12
Relubrification possible oui/ non Non Tarif douanier — poids par 1 Tarif douanier - pays d'origine DE

Vous vous trouvez sur la page de Palier SKF à semelle longue, type Y, matériau composite, fixation par vis de blocage, avec joints multiples, le numéro d'article est le suivant: SYK 30 TR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SYK 30 TR.

Assistance technique