Palier SKF à semelle longue, type Y, fonte grise, fixation par bague de blocage excentrique, avec déflecteurs (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SY 20 WF
SY 25 WF
SY 30 WF
SY 50 WF
SY 60 WF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Hauteur H
(mm)
Entraxe J des trous de fixation
(mm)
Code unité S1
(mm)
H2
(mm)
Largeur A
(mm)
N1
(mm)
Longueur L
(mm)
A1
(mm)
Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1
(mm)
Codification de roulement Capuchon de protection Largeur/diamètre du trou de fixation N
(mm)
G
(mm)
B1
(mm)

39.62 €

1 5 jours 1270066000.60864.597SY 504 M26.612.720.511.51272133.3YEL 204-2FECY 20420.51043.7

40.57 €

1 5 jours 1400078000.75470102SY 505 M26.91419.511.51302236.5YEL 205-2FECY 20519.51044.4

48.42 €

1 5 jours 19500112001.12882117.5SY 506 M30.119.523.5141522542.9YEL 206-2FECY 20623.51248.4

84.26 €

1 5 jours 35100232002.781114157SY 510 M38.135.126182033457.2YEL 210-2FECY 210261662.7

139.49 €

1 5 jours 52700360004.747137.5190.5SY 512 M46.852.729.5182404269.9YEL 212-2FECY 21229.51677.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité Fonte Numéro de tarif douanier 84832000
Méthode de fixation Collier de verrouillage excentré Nombre de trous de fixation 2 Tarif douanier — unité de poids kg
Forme de trou Cylindrique Modèle Cylindrique Modèle série SY..WF
Relubrification possible oui/ non Oui Tarif douanier — poids par 1 Tarif douanier - pays d'origine DE

Assistance technique