Palier SKF à applique carrée et ronde à trois boulons, tôle d’acier, type PF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PF 40
PF 47
PF 52
PF 62
PF 72
PF 80
PF 85
PF 90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tarif douanier — poids
(kg)
Hauteur H
(mm)
Entraxe J des trous de fixation
(mm)
A1
(mm)
Largeur/diamètre du trou de fixation N
(mm)
S
(mm)
Cercle de boulonnage J
(mm)
Diamètre d'arbre max.
(mm)
Z
(mm)

4.51 €

1 5 jours 0.132816377.12631749

4.11 €

1 5 jours 0.169071.488.7271.52055

5.08 €

1 5 jours 0.1799576.298.727625.460

6.37 €

1 5 jours 0.29111290.59.5112.590.53071

7.83 €

1 5 jours 0.33812210010112.51003581

10.74 €

1 5 jours 0.6991481191013.53.51194091

11.94 €

1 5 jours 0.65149120.610.513.53.5120.64597

14.92 €

1 5 jours 0.811551271113.5412750102

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à embase ronde Matériau du corps de l'unité Plaque en acier Numéro de tarif douanier 84833032
Nombre de trous de fixation 3 Tarif douanier — unité de poids kg Modèle Rond
Modèle série PF.. Relubrification possible oui/ non Non Tarif douanier — poids par 1
Tarif douanier - pays d'origine DE

Assistance technique