Paliers SKF à applique carrée, type Y, fonte grise, fixation par vis de blocage, avec joints multiples

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FY 50 TR

Référence pièce
FY 50 TR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

86.74 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à embase carrée Matériau du corps de l'unité Fonte Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique(N) 35100
Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) 23200 Numéro de tarif douanier 84832000 Méthode de fixation Vis de blocage
Nombre de trous de fixation 4 Tarif douanier — poids(kg) 2.262 Tarif douanier — unité de poids kg
Entraxe J des trous de fixation(mm) 111 Code unité FY 510 M S1(mm) 32.6
Largeur A(mm) 43 Forme de trou Cylindrique Longueur L(mm) 143
A1(mm) 15 Modèle Carré Codification de roulement YAR 210-2RF
Modèle série FY..TR Capuchon de protection ECY 210 B(mm) 51.6
Largeur/diamètre du trou de fixation N(mm) 18 Relubrification possible oui/ non Oui Tarif douanier — poids par 1
Tarif douanier - pays d'origine DE U(mm) 60.6 Z(mm) 125.4

Vous vous trouvez sur la page de Paliers SKF à applique carrée, type Y, fonte grise, fixation par vis de blocage, avec joints multiples, le numéro d'article est le suivant: FY 50 TR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FY 50 TR.

Assistance technique