Palier SKF à semelle longue, type Y, fonte grise, fixation par manchon de serrage, avec déflecteurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SYJ 45 KF

Référence pièce
SYJ 45 KF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

64.14 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité Fonte Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique(N) 33200
Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) 17600 Numéro de tarif douanier 84832000 Méthode de fixation Bague de serrage
Nombre de trous de fixation 2 Tarif douanier — poids(kg) 2.154 Hauteur H(mm) 107.5
Tarif douanier — unité de poids kg Entraxe J des trous de fixation(mm) 54 Code unité SYJ 509
S1(mm) 29 H2(mm) 33.2 Largeur A(mm) 24.5
Forme de trou Conique N1(mm) 17 Longueur L(mm) 190
A1(mm) 36 Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1(mm) 107.50 Modèle Conique
Codification de roulement YSA 209-2FK Modèle série SYJ..KF Largeur/diamètre du trou de fixation N(mm) 17
G(mm) 14 Relubrification possible oui/ non Oui Tarif douanier — poids par 1
Tarif douanier - pays d'origine DE B1(mm) 50

Vous vous trouvez sur la page de Palier SKF à semelle longue, type Y, fonte grise, fixation par manchon de serrage, avec déflecteurs, le numéro d'article est le suivant: SYJ 45 KF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SYJ 45 KF.

Assistance technique