Palier SKF à applique ronde et carrée à quatre boulons, fonte grise, type FYC (FYC 507)

Palier SKF à applique ronde et carrée à quatre boulons, fonte grise, type FYC FYC 507

Détails du produit:

Référence fabricant: FYC 507

Marque: SKF

Prix: 30.17

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Tarif douanier — poids: 1.138 kg

Entraxe J des trous de fixation: 110 mm

Largeur A: 33.5 mm

Longueur L: 135 mm

A1: 9 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FYC 507

Référence pièce
FYC 507
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tarif douanier — poids
(kg)
Entraxe J des trous de fixation
(mm)
Largeur A
(mm)
Longueur L
(mm)
A1
(mm)
Largeur/diamètre du trou de fixation N
(mm)
T1
(mm)
Cercle de boulonnage J
(mm)
Diamètre d'arbre max.
(mm)
Z
(mm)

30.17 €

1 5 jours 1.13811033.513591481103590

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à embase ronde Matériau du corps de l'unité Fonte Numéro de tarif douanier 84839020
Nombre de trous de fixation 4 Tarif douanier — unité de poids kg Modèle Rond
Modèle série FYC.. Relubrification possible oui/ non Oui Tarif douanier — poids par 1
Tarif douanier - pays d'origine DE

Vous vous trouvez sur la page de Palier SKF à applique ronde et carrée à quatre boulons, fonte grise, type FYC, le numéro d'article est le suivant: FYC 507.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FYC 507.

Variantes de ce produit

Référence pièce
FYC 505
FYC 506
FYC 508
FYC 509
FYC 510
FYC 512
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Tarif douanier — poids
(kg)
Entraxe J des trous de fixation
(mm)
Largeur A
(mm)
Longueur L
(mm)
A1
(mm)
Largeur/diamètre du trou de fixation N
(mm)
T1
(mm)
Cercle de boulonnage J
(mm)
Diamètre d'arbre max.
(mm)
Z
(mm)

22.91 €

1 5 jours 0.75790271157126902570

26.68 €

1 5 jours 0.9551003112581281003080

33.66 €

1 5 jours 1.31212035.51459141012040100

41.08 €

1 5 jours 1.9813237.516014161213245105

42.75 €

1 5 jours 2.07813839.516514161213850110

64.46 €

1 5 jours 3.4561604819515191216060135

Assistance technique