Paliers SKF à applique carrée et ovale, type Y, matériau composite, fixation par vis de blocage, avec joints multiples

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FYTBK 20 TR
FYTBK 30 TR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Hauteur H
(mm)
Entraxe J des trous de fixation
(mm)
Code unité S1
(mm)
Largeur A
(mm)
Forme de trou Longueur L
(mm)
Codification de roulement Capuchon de protection B
(mm)
U
(mm)
Z
(mm)

28.35 €

1 5 jours 1270066000.23811290FYTBK 50418.329.5Cylindrique60.5YAR 204-2RFECY 2043137.350.8

40.80 €

1 5 jours 19500112000.446142.5116.5FYTBK 50622.233Conique83YAR 206-2RFECY 20638.142.276.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à embase ronde Matériau du corps de l'unité Résine Numéro de tarif douanier 84832000
Méthode de fixation Vis de blocage Nombre de trous de fixation 2 Tarif douanier — unité de poids kg
A1(mm) 15 Modèle Ovale Modèle série FYTBK..TR
Largeur/diamètre du trou de fixation N(mm) 12.3 Relubrification possible oui/ non Non Tarif douanier — poids par 1
Tarif douanier - pays d'origine DE

Assistance technique