Paliers SKF à applique carrée à quatre boulons, fonte grise, pour extrémité d’arbre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FNL 515 A
FNL 516 A
FNL 518 A
FNL 522 A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tarif douanier — poids
(kg)
Hauteur H
(mm)
Largeur A
(mm)
Longueur L
(mm)
A1
(mm)
Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1
(mm)
Roulement, bague de positionnement, forme de base du joint d’étanchéité Distance Ba entre le pied de palier et le siège du roulement
(mm)
Distance Bb entre le pied de palier et le siège du roulement
(mm)
Cercle de boulonnage J
(mm)
Roulements compatibles Diamètre de boulon pour trou de fixation G Diamètre d'arbre max.
(mm)
D1
(mm)

294.63 €

1 5 jours 10.12819010619025951215 K; H 215; 2xFRB 8/130; TFL 515|2215 EKTN9; H 315; 1xFRB 10/130; TFL 515|22215 EK; H 315; 1xFRB 10/130; TFL 515|C 2215 K; H 315 E; 1xFRB 10/130; TFL 51530241521215 K|2215 EKTN9|22215 EK|C 2215 KM1665168

317.43 €

1 5 jours 10.42619611319625981216 K; H 216; 2xFRB 8,5/140; TFL 516|2216 EKTN9; H 316; 1xFRB 10/140; TFL 516|22216 EK; H 316; 1xFRB 10/140; TFL 516|C 2216 K; H 316 E; 1xFRB 10/140; TFL 51631271521216 K|2216 EKTN9|22216 EK|C 2216 KM1670175

431.78 €

1 5 jours 12.669210121210251051218 K; H 218; 2xFRB 10/160; TFL 518|2218 K; H 318; 1xFRB 10/160; TFL 518|22218 EK; H 318; 1xFRB 10/160; TFL 518|C 2218 K; H 318 E; 1xFRB 10/160; TFL 51830281701218 K|2218 K|22218 EK|C 2218 KM1680196

804.58 €

1 5 jours 23.5270140270301351222 K; H 222; 2xFRB 12,5/200; TFL 522|2222 KM; H 322; 1xFRB 10/200; TFL 522|22222 EK; H 322; 1xFRB 10/200; TFL 522|C 2222 K; H 322 E; 1xFRB 10/200; TFL 52230332191222 K|2222 KM|22222 EK|C 2222 KM20100244

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à embase carrée Matériau du corps de l'unité Fonte Numéro de tarif douanier 84833032
Nombre de trous de fixation 4 Tarif douanier — unité de poids kg Forme de trou Conique
Modèle Carré Modèle série FNL..A Relubrification possible oui/ non Oui
Tarif douanier — poids par 1 Tarif douanier - pays d'origine DE Forme Extrémité d’arbre

Assistance technique