Référence fabricant: SY 25 FM
Marque: SKF
Prix: 34.31 €
Délai de livraison: 5 jours
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique: 14000 N
Capacité de charge de base, valeur nominale statique: 7800 N
Tarif douanier — poids: 0.714 kg
Hauteur H: 70 mm
Entraxe J des trous de fixation: 102 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SY 25 FM
Référence pièce
|
---|
SY 25 FM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Hauteur H (mm) | Entraxe J des trous de fixation (mm) | Code unité | S1 (mm) | H2 (mm) | Largeur A (mm) | N1 (mm) | Longueur L (mm) | A1 (mm) | Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1 (mm) | Codification de roulement | Capuchon de protection | Largeur/diamètre du trou de fixation N (mm) | G (mm) | B1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.31 € | 1 | 5 jours | 14000 | 7800 | 0.714 | 70 | 102 | SY 505 M | 23.5 | 14 | 19.5 | 11.5 | 130 | 22 | 36.5 | YET 205 | ECY 205 | 19.5 | 10 | 31 |
Loading...
Unité de roulement, type | Type palier lisse | Matériau du corps de l'unité | Fonte | Numéro de tarif douanier | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de fixation | Collier de verrouillage excentré | Nombre de trous de fixation | 2 | Tarif douanier — unité de poids | kg |
Forme de trou | Cylindrique | Modèle | Cylindrique | Modèle série | SY..FM |
Relubrification possible oui/ non | Oui | Tarif douanier — poids par | 1 | Tarif douanier - pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Palier SKF à semelle longue, type Y, fonte grise, fixation par bague de blocage excentrique et joint normalisé, le numéro d'article est le suivant: SY 25 FM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SY 25 FM.
Configurer
Propriétés de base
Type
Tarif douanier — poids(kg)
Hauteur H(mm)
Entraxe J des trous de fixation(mm)
Code unité
S1(mm)
H2(mm)
Largeur A(mm)
N1(mm)
Longueur L(mm)
A1(mm)
Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1(mm)
Codification de roulement
Capuchon de protection
Largeur/diamètre du trou de fixation N(mm)
G(mm)
B1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SY 20 FM |
SY 30 FM |
SY 35 FM |
SY 40 FM |
SY 45 FM |
SY 50 FM |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Hauteur H (mm) | Entraxe J des trous de fixation (mm) | Code unité | S1 (mm) | H2 (mm) | Largeur A (mm) | N1 (mm) | Longueur L (mm) | A1 (mm) | Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1 (mm) | Codification de roulement | Capuchon de protection | Largeur/diamètre du trou de fixation N (mm) | G (mm) | B1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.03 € | 1 | 8 jours | 12700 | 6600 | 0.574 | 64.5 | 97 | SY 504 M | 23.5 | 12.7 | 20.5 | 11.5 | 127 | 21 | 33.3 | YET 204 | ECY 204 | 20.5 | 10 | 31 | ||
41.38 € | 1 | 5 jours | 19500 | 11200 | 1.084 | 82 | 117.5 | SY 506 M | 26.7 | 19.5 | 23.5 | 14 | 152 | 25 | 42.9 | YET 206 | ECY 206 | 23.5 | 12 | 35.7 | ||
48.58 € | 1 | 5 jours | 25500 | 15300 | 1.51 | 93 | 126 | SY 507 M | 29.4 | 25.5 | 21 | 14 | 160 | 27 | 47.6 | YET 207 | ECY 207 | 21 | 12 | 38.9 | ||
56.68 € | 1 | 5 jours | 30700 | 19000 | 1.815 | 99 | 135.5 | SY 508 M | 32.7 | 30.7 | 24.5 | 14 | 175 | 30 | 49.2 | YET 208 | ECY 208 | 24.5 | 12 | 43.7 | ||
67.65 € | 1 | 5 jours | 33200 | 21600 | 2.099 | 107 | 143.5 | SY 509 M | 32.7 | 33.2 | 22.5 | 14 | 187 | 32 | 54 | YET 209 | ECY 209 | 22.5 | 12 | 43.7 | ||
73.62 € | 1 | 5 jours | 35100 | 23200 | 2.587 | 114 | 157 | SY 510 M | 32.7 | 35.1 | 26 | 18 | 203 | 34 | 57.2 | YET 210 | ECY 210 | 26 | 16 | 43.7 |