Palier SKF à semelle longue, type Y, fonte grise, fixation par vis de blocage, avec déflecteurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SY 15 TF
SY 20 TF
SY 25 TF
SY 30 TF
SY 35 TF
SY 40 TF
SY 45 TF
SY 50 TF
SY 60 TF
SY 65 TF
SYJ 20 TF
SYJ 25 TF
SYJ 40 TF
SYJ 70 TF
SYJ 80 TF
SYJ 100 TF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Hauteur H
(mm)
Entraxe J des trous de fixation
(mm)
Code unité S1
(mm)
H2
(mm)
Largeur A
(mm)
N1
(mm)
Longueur L
(mm)
A1
(mm)
Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1
(mm)
Codification de roulement Modèle série Capuchon de protection B
(mm)
Largeur/diamètre du trou de fixation N
(mm)
G
(mm)
Limite de vitesse en tr/min Limite de fatigue Pu
(kN)

33.17 €

1 5 jours 956047500.4935797SY 503 M15.9143211.51271830.2YAR 203/15-2FSY..TF-27.420.51095000.2

28.69 €

1 5 jours 1270065500.57664.597SY 504 M18.3143211.51272133.3YAR 204-2FSY..TFECY 2043120.51085000.28

30.57 €

1 5 jours 1400078000.74370102SY 505 M19.8163611.51302236.5YAR 205-2FSY..TFECY 20534.119.51070000.335

39.78 €

1 21 jours 19500112001.06682117.5SY 506 M22.21740141522542.9YAR 206-2FSY..TFECY 20638.123.51263000.475

46.22 €

1 5 jours 25500153001.51193126SY 507 M25.41945141602747.6YAR 207-2FSY..TFECY 20742.9211253000.655

53.40 €

1 Devis 30700190001.83699135.5SY 508 M30.21948141753049.2YAR 208-2FSY..TFECY 20849.224.51248000.8

61.23 €

1 5 jours 33200216002.109107143.5SY 509 M30.22148141873254YAR 209-2FSY..TFECY 20949.222.51243000.915

71.62 €

1 5 jours 35100232002.612114157SY 510 M32.62254182033457.2YAR 210-2FSY..TFECY 21051.6261640000.98

118.35 €

1 5 jours 52700360004.164137.5190.5SY 512 M39.726.560182404269.9YAR 212-2FSY..TFECY 21265.129.51634001.53

146.62 €

1 5 jours 57200400004.685150203SY 513 M42.92965222584476.2YAR 213-2FSY..TFECY 21368.3352030001.7

31.55 €

1 5 jours 1270065500.56464.597SYJ 50418.31434131272333.3YAR 204-2FSYJ..TF-31211085000.28

29.78 €

1 65 jours 1400078000.75870102.5SYJ 50519.81638131402436.5YAR 205-2FSYJ..TF-34.121.51070000.335

48.38 €

1 5 jours 30700190001.78499136.5SYJ 50830.21849171843149.2YAR 208-2FSYJ..TF-49.225.51448000.8

209.23 €

1 5 jours 62400450006.291155.5210SYJ 51439.72772252664679.4YAR 214-2FSYJ..TF-69.9302028001.86

287.86 €

1 5 jours 72800530008.592175.5232SYJ 51647.63078252925088.9YAR 216-2FSYJ..TF-77.8352024002.16

444.42 €

1 5 jours 1240009300017.661225.5308SYJ 52063.438952638057115YAR 220-2FSYJ..TF-98.4482419003.35

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité Fonte Numéro de tarif douanier 84832000
Méthode de fixation Vis de blocage Nombre de trous de fixation 2 Tarif douanier — unité de poids kg
Forme de trou Cylindrique Modèle Cylindrique Relubrification possible oui/ non Oui
Tarif douanier — poids par 1 Tarif douanier - pays d'origine DE

Assistance technique