Référence fabricant: FYTJ 506
Marque: SKF
Prix: 18.58 €
Délai de livraison: 5 jours
Tarif douanier — poids: 0.594 kg
Hauteur H: 148 mm
Entraxe J des trous de fixation: 117 mm
Largeur A: 30.5 mm
Longueur L: 80 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FYTJ 506
Référence pièce
|
---|
FYTJ 506 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tarif douanier — poids (kg) | Hauteur H (mm) | Entraxe J des trous de fixation (mm) | Largeur A (mm) | Longueur L (mm) | A1 (mm) | Modèle série | Largeur/diamètre du trou de fixation N (mm) | Relubrification possible oui/ non | Roulements compatibles | Diamètre d'arbre max. (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.58 € | 1 | 5 jours | 0.594 | 148 | 117 | 30.5 | 80 | 13.5 | FYTJ.. | 16 | Non | - | 30 | 76.2 |
Loading...
Unité de roulement, type | Type à embase ronde | Matériau du corps de l'unité | Fonte | Numéro de tarif douanier | 84839020 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de trous de fixation | 2 | Tarif douanier — unité de poids | kg | Modèle | Ovale |
Tarif douanier — poids par | 1 | Tarif douanier - pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Palier SKF à applique carrée/ovale à deux boulons, fonte grise, type FYTB/FYTJ, le numéro d'article est le suivant: FYTJ 506.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FYTJ 506.
Configurer
Propriétés de base
Roulements compatibles
Type
Tarif douanier — poids(kg)
Hauteur H(mm)
Entraxe J des trous de fixation(mm)
Largeur A(mm)
Longueur L(mm)
A1(mm)
Modèle série
Largeur/diamètre du trou de fixation N(mm)
Relubrification possible oui/ non
Diamètre d'arbre max.(mm)
Z(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FYTB 503 M |
FYTB 504 M |
FYTB 505 M |
FYTB 506 M |
FYTB 507 M |
FYTB 508 M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Tarif douanier — poids (kg) | Hauteur H (mm) | Entraxe J des trous de fixation (mm) | Largeur A (mm) | Longueur L (mm) | A1 (mm) | Modèle série | Largeur/diamètre du trou de fixation N (mm) | Relubrification possible oui/ non | Roulements compatibles | Diamètre d'arbre max. (mm) | Z (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.32 € | 1 | 5 jours | 0.244 | 98.5 | 76.5 | 26 | 57 | 11 | FYTB..M | 11.5 | Oui | - | 17 | 50.8 | ||
12.51 € | 1 | 5 jours | 0.272 | 112 | 90 | 29.5 | 60.5 | 11 | FYTB..M | 11.5 | Oui | 100YAR 204-2F | 20 | 50.8 | ||
13.58 € | 1 | 5 jours | 0.393 | 124 | 99 | 30 | 70 | 12 | FYTB..M | 11.5 | Oui | - | 25.4 | 63.5 | ||
16.09 € | 1 | 5 jours | 0.544 | 141.5 | 116.5 | 32.5 | 83 | 13 | FYTB..M | 11.5 | Oui | - | 30 | 76.2 | ||
17.63 € | 1 | 5 jours | 0.735 | 156 | 130 | 34.5 | 96 | 13 | FYTB..M | 14 | Oui | - | 35 | 88.9 | ||
19.12 € | 1 | 5 jours | 0.944 | 171.5 | 143.5 | 38.5 | 102 | 14 | FYTB..M | 14 | Oui | - | 40 | 88.9 |